(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ

ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,415円
税込単価
5,957円

ラチェットハンドルなどと組み合わせて使うソケット(12角タイプ)。【特長】・口...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    50
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 全長(L寸法)(mm):
    72
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼
  • JANコード:
    4938905008134
  • トラスココード:
    769-7066
  • 質量(g):
    830.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状:
    12角

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6S-50

1個

5,415( 5,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドルなどと組み合わせて使うソケット(12角タイプ)。
【特長】
・口径形状は十二角(二重六角)。
・ボルト/ナットのスムーズな嵌め合いが可能。
【用途】
・一般のボルト/ナットの締緩に使用。

商品情報

ソケット(12角タイプ)の詳細

ソケット(12角タイプ) 商品イメージ

ソケット(12角タイプ) 商品イメージ

ソケット(12角タイプ)の寸法

 

(単位:mm)

 

ソケット(12角タイプ) 寸法図

ソケット(12角タイプ) 寸法図

品番SD1lD2Ld重量
6S-19 3/419 3/42816345016174g
6S-21213117345016180g
6S-22 7/822 7/83217345019183g
6S-23233317345019185g
6S-24 15/1624 15/163518355020204g
6S-26263719355220227g
6S-27 1,1/1627 1,1/163819365222236g
6S-29 1,1/829 1,1/84121395523305g
6S-30 1,3/1630 1,3/164322405525344g
6S-32 1,1/432 1,1/44523425527366g
6S-33 1,5/1633 1,5/164723445527414g
6S-35 1,3/835 1,3/84925455828463g
6S-36365125465832489g
6S-38 1,1/238 1,1/25327476232548g
6S-41 1,5/841 1,5/85628486534598g
6S-46 1,13/1646 1,13/166232516837707g
6S-50506732537240841g
6S-54 2,1/854 2,1/87236557542924g
6S-55557336557542943g
6S-585877365678451,061g
6S-60 2,3/860 2,3/880366078451,257g

Loading...

6S-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチ用ソケット 12角タイプの型番6S-50のページです。
型番6S-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ

ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ

    12角インパクトソケット

    12角インパクトソケット

      KTC ソケット(12角タイプ)

      KTC ソケット(12角タイプ)

        ソケット(12角タイプ)KOKEN

        ソケット(12角タイプ)KOKEN

          ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

          ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

            ショートヘキサゴンソケット

            ショートヘキサゴンソケット

              ヘキサゴンソケット(ホルダー付) HH306

              ヘキサゴンソケット(ホルダー付) HH306

                Y形ボックスレンチ YB

                Y形ボックスレンチ YB

                  メーカー フラッシュツール(FPC) KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE 旭金属工業
                  通常価格 5,415円 6,479円 747円 673円 650円 6,422円 5,635円 3,271円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目  
                  用途 手作業用 インパクト用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                  ソケット形状 12角 12角 12角 - 12角 - - 6角
                  二面幅寸法(S寸法) 50 - - - - 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 -
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 25.4 - - 6.35 6.35 9.5 -
                  全長(L寸法)(mm) 72 - - - 22 - - -

                  ソケットレンチ用ソケット 12角タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました