(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B3L-10MGA
マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L ソケットレンチ

マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L B3L-10MGA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円

【特長】・横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます・マグネット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    65
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    特殊工具鋼

型番

B3L-10MGA 解除

Loading...

B3L-10MGA の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3L-10MGA

10
4989433168791
483-6022
60
10

1個

2,295( 2,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます
・マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します
・マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします
・マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします
・口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します
・マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します
・強力な磁力のネオジム磁石を採用しました
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業

カタログ

 

Loading...

B3L-10MGAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットディープソケット(6角タイプ)B3Lの型番B3L-10MGAのページです。
型番B3L-10MGAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

    マグネットディープソケット(6角タイプ)

    マグネットディープソケット(6角タイプ)

      ブレーカーバー

      ブレーカーバー

        ショートヘキサゴンソケット

        ショートヘキサゴンソケット

          ディープソケット(6角) 3SB-L

          ディープソケット(6角) 3SB-L

            ナットキャッチソケット(6角) 3SC

            ナットキャッチソケット(6角) 3SC

              ヘキサゴンソケット(ホルダー付) HH306

              ヘキサゴンソケット(ホルダー付) HH306

                スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

                スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

                  KOKEN スピンナハンドル

                  KOKEN スピンナハンドル

                    ラチェット

                    ラチェット

                      ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306

                      ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306

                        ロングヘックスビットソケットセット

                        ロングヘックスビットソケットセット

                          9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                          9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) バーコ TONE TONE TONE TONE HAZET KOKEN 山下工業研究所 スエカゲツール TONE スエカゲツール KTC(京都機械工具)
                            通常価格 2,295円 13,437円 9,050円 6,422円 1,555円 1,145円 5,635円 12,098円 35,598円 9,069円 7,709円 9,247円 7,022円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 - 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 - - 6角 6角 - - - - 6角 - 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5sq 9.5sq - 6.35 9.5 9.5 9.5 - 25.4 - 9.5 - 9.5sq
                            全長(L寸法)(mm) 65 215 - - 54 - - - 600 190 - - 215
                            単品・セット区分 単品 ソケット セット品 - セット品 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル - セット品 - セット品

                            マグネットディープソケット(6角タイプ)B3Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B3L-12MGA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?二面幅寸法(S寸法) JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10124989433168807483-603180

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました