(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm (レビュー)

通常価格(税別)
4,250円 ~ 12,899円  特別価格 
税込価格
4,675円 ~ 14,189円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ステンレス製ソケット。
【特長】
・差込角:12.7mm。
・ボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器・その他。
・ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。サスツールは非磁性ではありません。

SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    水辺作業工具として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/09/25
    今回水辺でのメンテナンス作業でしたので、錆にくいステンレス製を使用しています。いろいろな商社から購入していますが、前に使った事がある、ミスミのサイトがパソコンに残っていたので、今回もミスミからステンレス製を購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    ソケット(12角) 8D

    ソケット(12角) 8D

      ソケット(12角) 6DB

      ソケット(12角) 6DB

        ビットホルダーソケット 2BT

        ビットホルダーソケット 2BT

          ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

          ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

            1/2インチ角 ソケット(6角)

            1/2インチ角 ソケット(6角)

              ビットホルダーソケット 3BT

              ビットホルダーソケット 3BT

                インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

                インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

                  インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

                  インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

                    コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

                    コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

                      サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                      サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                        メーカー TONE TONE TONE TONE トラスコ中山 ヒット TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 トップ工業
                        通常価格 4,250円 4,749円 2,140円 1,060円 767円 1,010円 985円 15,218円 2,930円 2,555円 780円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                        用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 インパクト用ジョイント類 インパクト用 インパクト用 手作業用
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 25.4 19 6.35 - 12.7 9.5 38.1 9.5 12.7 -
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1 3/4 1/4 - - 3/8 1 1/2 3/8 1/2 -
                        単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                        材質1 マルテンサイト系ステンレス - - - - - - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。