(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08L

TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

【特長】・12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率が...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    54
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 対辺寸法(mm):
    8
  • 全長:
    54
  • JANコード:
    4953488284867
  • トラスココード:
    405-7317
  • 質量(g):
    35
  • 質量(g):
    35

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3D-08L

1個

1,360( 1,496円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。
・ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。

カタログ

 

Loading...

3D-08Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08Lの型番3D-08Lのページです。
型番3D-08Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08L

TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08L

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品

      エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

      エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

        エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

        エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

          エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品

          エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品

            エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

            エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

              12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

              12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                  9.5sq. セミディープソケット(6角)

                  9.5sq. セミディープソケット(6角)

                    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                      セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                      セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                        9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

                        9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

                          ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                          ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                            メーカー TONE エイト エイト エイト エイト エイト KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,360円 1,060円 1,060円 1,200円 1,060円 1,060円 2,111円 1,570円 1,250円 1,767円 1,250円 1,515円 1,610円
                            通常出荷日 5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 - - - - - インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用
                            二面幅寸法(S寸法) 8 - - - - - - - - - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - - - - - 12.7sq 9.5sq 9.5sq 12.7sq 9.5sq 9.5sq -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - - - - - - - - - - - -
                            全長(L寸法)(mm) 54 - - - - - - - - - - - -

                            TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました