【特長】・ボルトが突出したナットを回すのに最適です。・深い箇所のナットに最適で...
Loading...
【特長】
・ボルトが突出したナットを回すのに最適です。
・深い箇所のナットに最適です。
型番 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | ||
4S-34L | 34 | 45.0 | 36 | 22 | 83 | 25 | 530 |
4S-35L | 35 | 46.0 | 36 | 22 | 83 | 25 | 520 |
4S-34Lで型番確定
TONE ディープソケット(6角タイプ)の型番4S-34Lのページです。
型番4S-34Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4S-35L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 二面幅寸法(S寸法) | 対辺寸法 (mm) | JANコード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,980円 ( 5,478円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 35 | 35 | 4953488301540 | 447-1784 |