(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONE ソケット(12角タイプ)

TONE ソケット(12角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,065円 ~ 2,465円
税込価格
2,272円 ~ 2,712円

【特長】・スタンダードタイプで、対辺12角形状です。・重工業整備まで必要なツー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    47
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    47

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34
34
4953488299311
447-1679

1個

2,065( 2,272円 )

5日目

35
35
4953488299304
447-1695

1個

2,465( 2,712円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
・重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
・12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE ソケット(12角タイプ)

TONE ソケット(12角タイプ)

    ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ

    ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ

      SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

      SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

        ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm

        ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm

          ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W

          ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W

            インパクト用ソケット(12角) 20AD

            インパクト用ソケット(12角) 20AD

              ソケット(12角) 6DB

              ソケット(12角) 6DB

                SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

                SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

                  インパクト用ソケット (差込角19.0mm)

                  インパクト用ソケット (差込角19.0mm)

                    インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

                    インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

                      ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

                      ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

                        メーカー TONE TONE TONE HAZET トラスコ中山 TONE TONE TONE トップ工業 KOKEN 山下工業研究所 HAZET
                        通常価格 2,065円 2,065円 3,325円 1,935円 859円 79,101円 2,140円 4,250円 4,350円 1,239円 4,200円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   1日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 - -
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 9.5 12.7 63.5 19 12.7 19 - 12.7
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 - - 2-1/2 3/4 1/2 3/4 - -
                        全長(L寸法)(mm) 47 47 - - 38 - - - - - -
                        単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - -

                        TONE ソケット(12角タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました