(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm

“サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,147円
税込単価
32,062円

狭い空間でもアクセス可能な細長いソケットレンチ。【特長】・正逆回転の変更はヘッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(点):
    29
  • JANコード:
    4013288173928
  • トラスココード:
    483-8343
  • 質量(g):
    1370.0
  • ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    245×100×40
  • ハンドル内容:
    サイクロップラチェット「メタル」チェンジレバー(004034)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004048

1個

29,147( 32,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い空間でもアクセス可能な細長いソケットレンチ。
【特長】
・正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこなう。
・ソケット脱落防止機構付き。
・サイクロップラチェット・メタルセットチェンジレバー仕様。
・ドライブにボールロックが付く保持機能かつレイバーで方向を切り替え可能。
・ラチェットの材質は上質な工具鋼。
・回転角が5°。
・自由回転できるスリーブのエクステンションバー付き。
・持ち込みやすいポーチは従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のため、スペースを取らない。

商品情報

製品仕様

004048の外観/セット一覧

004048の外観/セット一覧

仕様

  • セット内容:29点
  • ハンドル内容:サイクロップラチェット メタル チェンジレバー
  • 差込角:9.5mm
  • ケース寸法:間口245×奥行100×高さ40mm
  • 質量:1.37kg
  • 製造国:チェコ

セット内容

  • ソケット:8mm、10mm、12mm、13mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
  • ラチェットハンドル:222mm
  • フレキシブルエクステンションバー:200mm
  • エクステンションバー:76mm
  • アダプター:44mm

ビット

  • +1、+2、+3
  • PZ1、PZ2
  • T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • 対辺3、対辺4、対辺5、対辺6、対辺8

Loading...

004048で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mmの型番004048のページです。
型番004048に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm

“サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm

    “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

    “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

      “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

      “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

        “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

        “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

          “ホールディングファンクションソケット8740C” セット

          “ホールディングファンクションソケット8740C” セット

            ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

            ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

              ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

              ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

                メーカー WERA WERA WERA WERA WERA SK-11 E-Value
                通常価格 29,147円 36,192円 51,152円 19,064円 14,882円 4,673円 6,000円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用
                ソケット形状 6角 6角 6角 - 6角 6角 6角
                差込角(mm) 9.5 12.7 12.7 6.35 - - 6.35、9.5
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 1/2 - 1/2 - 1/4、3/8
                単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品

                “サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました