(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
49,337円 44,980円
税込単価
54,271円 49,478円

人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能なソケ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(点):
    28
  • JANコード:
    4013288173874
  • トラスココード:
    483-8408
  • 質量(g):
    2560.0
  • ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    305×130×65
  • ハンドル内容:
    サイクロップラチェット(003600)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004076

1個

49,337円

44,980

( 49,478円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能なソケットレンチのセット。
【特長】
・軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行える。
・ヘッドの角度も調整可能で、ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能。
・ドライブにボールロックがつく保持機能付き。
・180°回転できるラチェットの頭部。
・持ち込みやすいポーチは従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとらない。
・付いているスリーブを持ちながらドライブをより早く回転可能。
・回転角は5°。
・自由回転できるスリーブのエクステンションバー付き。

商品情報

製品仕様

004076の外観/セット一覧

004076の外観/セット一覧

仕様

  • セット内容:28点
  • ハンドル内容:サイクロップラチェット
  • 差込角:12.7mm
  • ケース寸法:間口305×奥行130×高さ65mm
  • 質量:2.56kg
  • 製造国:チェコ

セット内容

  • ソケット:10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
  • ラチェットハンドル:277mm
  • フレキシブルエクステンションバー:250mm
  • エクステンションバー:52mm
  • アダプター:50mm

ビット

  • +2、+3
  • PZ2、PZ3
  • T20、T25、T30、T40、T45、T50
  • 対辺5、対辺6、対辺8、対辺10

Loading...

004076で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mmの型番004076のページです。
型番004076に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

    “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

    “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

      “サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm

      “サイクロップラチェット・メタルセット”(6角タイプ) 差込角9.5mm

        “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

        “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

          “ホールディングファンクションソケット8740C” セット

          “ホールディングファンクションソケット8740C” セット

            ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

            ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

              メーカー WERA WERA WERA WERA WERA E-Value
              通常価格 49,337円 34,909円 28,113円 18,388円 14,354円 6,595円
              通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目  
              用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用
              ソケット形状 6角 6角 6角 - 6角 6角
              差込角(mm) 12.7 12.7 9.5 6.35 - 6.35、9.5
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 - 1/2 1/4、3/8
              単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品

              “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mmのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              設備やクルマの整備
              評価 5.0満足度:5.02023/08/17
              設備やクルマの整備に使用しました。
              特に15や18のソケット、トルクスがあるので欧州車ユーザーにはうれしいです。
              ラチェットも首振りがあって使いやすいです。
              ケースのデザインも良く所有欲を満たしてくれます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました