精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセット。【...
精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセット。
【特長】
・差込角6.35mmソケットセットで6角ソケットのほか各種ドライバービットも含まれたマスターピース的セット。
・プラスチック製スマートケース入り。
・製造国:ドイツ。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・精密機械・電子機器用。
材質
型番 | 差込角 (mm) | ソケット内容 | ハンドル内容 | セット内容 (点) |
---|---|---|---|---|
854 | 6.35 | 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm ヘキサゴン:3、4、5、6、8mm マイナス:0.6×3.5、1×5.5、1.2×8mm プラス:PH1、PH2 ポジドライブ:PZ1、PZ2 | ラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm) | 30 |
854で型番確定
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmの型番854のページです。
型番854に関する仕様情報を記載しております。