(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットレンチセット(6角タイプ・インチサイズ)

ソケットレンチセット(6角タイプ・インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
57,223円 38,385円
税込単価
62,945円 42,224円

【特長】・標準的な整備に適しています。・ハンドルは伸縮タイプなので、任意で長さ...

詳細情報を確認する

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • JANコード:
    7314150137558
  • トラスココード:
    437-1356
  • セット内容1:
    17
  • 重量(g):
    13000
  • 付属品詳細:
    6角ソケット:11/16、13/16、15/16、7/8、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/12、1-5/8、1-13/16、2各1個、ラチェットヘット1個、伸縮式ラチェットハンドル500~815mm1本、スライド式Tバーヘット1個、エクステンションバー200mm、400mm各1本
  • 入数:
    1S

型番

SLX17AF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLX17AF

1S

1個

57,223円

38,385

( 42,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的な整備に適しています。
・ハンドルは伸縮タイプなので、任意で長さを調整できます。
・BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
【用途】
・機械設備など。
・常備工具セットとして

カタログ

 

Loading...

SLX17AFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(6角タイプ・インチサイズ)の型番SLX17AFのページです。
型番SLX17AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットレンチセット(6角タイプ・インチサイズ)

ソケットレンチセット(6角タイプ・インチサイズ)

    ソケットセット 3/8

    ソケットセット 3/8

      ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312

      ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312

        ディープソケットセット(6角タイプ)

        ディープソケットセット(6角タイプ)

          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

            ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310

            ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310

              TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

              TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

                “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

                “サイクロップラチェット・ミニセット”(6角タイプ)

                  ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

                  ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

                    ソケットレンチセット(12角タイプ)

                    ソケットレンチセット(12角タイプ)

                      ソケット(6角) 6S

                      ソケット(6角) 6S

                        ソケット(6角) 2SB

                        ソケット(6角) 2SB

                          ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

                          ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

                            メーカー バーコ バーコ TONE バーコ TONE TONE TONE WERA TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE バーコ
                            通常価格 57,223円 12,843円 7,990円 10,160円 6,422円 6,094円 7,990円 19,064円 23,661円 61,316円 1,920円 685円 12,409円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 - 9.5 9.5 12.7 9.5 6.35 6.35 12.7 19 19 6.35 6.35
                            JANコード 7314150137558 7314150104024 - 7314150256600 - - - - - - - - 7314150256570
                            トラスココード 437-1356 399-0664 - 498-1961 - - - - - - - - 498-2002
                            セット内容1 17 3/8 ソケットダイナミックドライブ:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22mm 各1本 - 14 - - - - - - - - ソケットダイナミックドライブ(6角)(4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm)、ディープソケットダイナミックドライブ(6角)(4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm)、クイックリリース付2コンポーネントラチェットハンドル(60ギア、125mm)、ビット(プラス2、PZ2、4mm、5mm、6mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40)、ビットホルダ、エクステンションバー100mm
                            重量(g) 13000 - - 1370 - - - - - - - - 950

                            ソケットレンチセット(6角タイプ・インチサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました