(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTC ソケットレンチセット(12角タイプ)

KTC ソケットレンチセット(12角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,600円 ~ 43,663円  特別価格 
税込価格
39,160円 ~ 48,029円  特別価格 

【特長】・持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイを...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    455
  • 単品・セット区分:
    セット品

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ソケット内容(mm)
ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ
ケース寸法(mm)奥行
ケース寸法(mm)間口
ケース寸法(mm)高さ
ハンドル内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
13
4989433956213
483-6073
3500.0
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
-
190
455
60
ラチェットハンドル(BR4E)、エクステンションバー(BE4-150:150mm)、スライドヘッドハンドル(BHM4)

1個

35,600円

22,420

( 24,662円 )

1日目

32
19
4989433956220
483-6081
5100.0
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
455×190×60
-
-
-
ラチェットハンドル(BR4E)、スピンナハンドル(BS4E)、エクステンションバー(BE4-150:150mm)、スライドヘッドハンドル(BHM4)

1個

43,663円

39,296

( 43,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。
・発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
・全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。
・ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。
【用途】
・産業機械、重機、自動車の整備に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTC ソケットレンチセット(12角タイプ)

KTC ソケットレンチセット(12角タイプ)

    KTC ソケットレンチセット(差込角9.5mm)

    KTC ソケットレンチセット(差込角9.5mm)

      KTC ソケットレンチセット(差込角12.7mm)

      KTC ソケットレンチセット(差込角12.7mm)

        ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

        ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

          ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

          ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

            ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)

            ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)

              ソケットレンチセット(12角タイプ)

              ソケットレンチセット(12角タイプ)

                ソケットレンチセット(12角) 1213A

                ソケットレンチセット(12角) 1213A

                  ソケットレンチセット 1850

                  ソケットレンチセット 1850

                    ソケット(6角) 2SB

                    ソケット(6角) 2SB

                      ソケットセット 3/8

                      ソケットセット 3/8

                        ソケット(6角) 3SB

                        ソケット(6角) 3SB

                          ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

                          ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 ロブテックス TONE TONE バーコ TONE KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 35,600円 20,441円 22,923円 17,576円 36,566円 11,437円 61,316円 16,574円 9,989円 685円 12,843円 760円 34,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 12角 - - 6角/12角/ジョイント類 6角/12角/ジョイント類 12角 6角 12角 6角 6角 6角 6角 特殊
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7sq 9.5sq 12.7sq 9.5sq 12.7sq 9.5 19 12.7 6.35 6.35 - 9.5 6.35
                            全長(L寸法)(mm) 455 - 455 270 455 - - - - - - - 240
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 ソケット セット品 単品 ソケット セット品

                            KTC ソケットレンチセット(12角タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました