(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19.0sq. ソケットレンチセット(12角タイプ)

19.0sq. ソケットレンチセット(12角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
80,914円 55,660円
税込単価
89,005円 61,226円

【特長】・使用頻度の高いサイズのソケットと駆動工具のセットです・メタルケース(...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • ケース寸法(mm)奥行:
    185
  • ケース寸法(mm)間口:
    545
  • ケース寸法(mm)高さ:
    85

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ソケット内容(mm)
ハンドル内容
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB619B

19
4989433176925
412-6245
14100
22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55
ラチェットハンドル(BR6A)、エクステンションバー(BE6-125:125mm、BE6-200:200mm)
メタルケース:B4110-MA

1個

80,914円

55,660

( 61,226円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズのソケットと駆動工具のセットです
・メタルケース(B4110-MA)付です
【用途】
・大型車、建機、工場設備の整備
【セット内容】
・ソケット:22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55mm
・ラチェットハンドル:BR6A
・エクステンションバー:BE6-125、BE6-200
・メタルケース:B4110-MA

カタログ

 

Loading...

TB619Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19.0sq. ソケットレンチセット(12角タイプ)の型番TB619Bのページです。
型番TB619Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19.0sq. ソケットレンチセット(12角タイプ)

19.0sq. ソケットレンチセット(12角タイプ)

    ソケット(12角)3DB

    ソケット(12角)3DB

      ソケットレンチセット(12角タイプ)

      ソケットレンチセット(12角タイプ)

        ソケットセット(12角・ホルダー付) HD306

        ソケットセット(12角・ホルダー付) HD306

          ソケット(6角) 2SB

          ソケット(6角) 2SB

            ディープソケット(12角) 4DB-L

            ディープソケット(12角) 4DB-L

              ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入り

              ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入り

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312

                  ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH212

                  ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH212

                    ソケットレンチセット 2250M

                    ソケットレンチセット 2250M

                      ソケット(6角) 3SB

                      ソケット(6角) 3SB

                        ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310

                        ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310

                          ソケットレンチセット TWS-04

                          ソケットレンチセット TWS-04

                            メーカー KTC(京都機械工具) TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE TONE HAZET TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE エンジニア
                            通常価格 80,914円 810円 61,316円 5,065円 685円 1,890円 278,600円 7,990円 6,990円 21,915円 760円 6,094円 7,141円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 12角 12角 6角 12角 6角 12角 - 6角 六角穴付ボルト用6角 6角/2重4角 6角 六角穴付ボルト用6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 9.5 19 9.5 6.35 12.7 - 9.5 6.35 6.35 9.5 9.5 6.3
                            単品・セット区分 セット品 単品 ソケット セット品 セット品 単品 ソケット 単品 ソケット - セット品 セット品 セット品 単品 ソケット セット品 セット品
                            ケース寸法(mm)奥行 185 - - - - - - - - - - - -

                            19.0sq. ソケットレンチセット(12角タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました