(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールセット(差込角12.7mm) TS2000

ツールセット(差込角12.7mm) TS2000
  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
99,142円 57,066円
税込単価
109,056円 62,773円

さまざまな工具が入った便利なツールセット。【特長】・種類も豊富に取り揃えている...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    45
  • 差込角(mm):
    12.7
  • カラー:
    シルバー
  • JANコード:
    4992676033474
  • トラスココード:
    396-1222
  • ケース寸法(mm)奥行:
    220
  • ケース寸法(mm)間口:
    415
  • ケース寸法(mm)高さ:
    310
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 重量(kg):
    12.5
  • 仕様:
    JIS表示認定工場製

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS3100

10

1個

99,142円

57,066

( 62,773円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな工具が入った便利なツールセット。
【特長】
・種類も豊富に取り揃えている。
・作業に必要な工具が一通りセットされているので現場仕事に最適。
・重量:9.3kg。
・ABSプラスチックケース入(寸法:445×260×222mm)。
【用途】
・主に産業機械の組み立て・整備などに使用される工具セット。
・各種工場のボルトナットの締結作業に。

商品情報

製品仕様

ツールセット(差込角12.7mm)TS2000の外観

ツールセット(差込角12.7mm)TS2000の外観

ケース上段は引き出し式

ツールセット(差込角12.7mm)TS2000のセット内容一覧

ツールセット(差込角12.7mm)TS2000のセット内容一覧

セット内容(48pcs.)
両口スパナSMS0622
[SM-5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24]
45°めがねレンチ8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24
六角棒レンチセット
(8本組)
AWS0820
[AW-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14]
ソケット(12角)VS4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
プラグソケット(12角)VP0421(21mm)
ラチェットハンドルLVR4250
エクステンションバーVE0415(150mm)
ユニバーサルジョイントVU0400
スピンナ―ハンドルVH0430(300mm)
クロスバーVB0425(250mm)
貫通ドライバー
(プラス/マイナス)
(-)5.5,(-)6,(+)No.1,(+)No.2,(+)No.3
(四角軸プラスチック柄)
スタビードライバー
(差替式)
マイナス & プラス差替式
(六角軸プラスチック柄)
モンキーレンチPro-Auto 250mm
プライヤーPP0200(200mm)
ペンチ185mm
ニッパー160mm
ラジオペンチ160mm
片手ハンマーHP0450(1ポンド)
  • ※ 両口スパナ、45°めがねレンチ、プライヤー、ペンチ、ニッパー、ラジオペンチはJIS JGA

TS3100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールセット(差込角12.7mm) TS2000の型番TS3100のページです。
型番TS3100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールセット(差込角12.7mm) TS2000

ツールセット(差込角12.7mm) TS2000

    工具セット S-241(軽作業用)

    工具セット S-241(軽作業用)

      工具セット(58PCS)

      工具セット(58PCS)

        ツールセット TSA3120

        ツールセット TSA3120

          ツールセット TSA4331

          ツールセット TSA4331

            サービスボードセット(差込角12.7mm)

            サービスボードセット(差込角12.7mm)

              ツールセット TSB430

              ツールセット TSB430

                スタビーツールセット ETS-43

                スタビーツールセット ETS-43

                  プロ用標準工具セット S6500N

                  プロ用標準工具セット S6500N

                    ツールセット TSS460

                    ツールセット TSS460

                      ツールセット TSA3309

                      ツールセット TSA3309

                        ツールセット TSX950

                        ツールセット TSX950

                          ワークキャビンセット TCA380

                          ワークキャビンセット TCA380

                            メーカー 旭金属工業 ホーザン TRAD TONE TONE TONE TONE E-Value スーパーツール TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 99,142円 23,289円 7,709円 49,401円 58,026円 79,892円 79,101円 5,250円 32,546円 49,401円 50,180円 98,901円 91,837円
                            通常出荷日 5日目   2日目   5日目   5日目   5日目   9日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   19日目  
                            ツールセットタイプ ツールケース・工具箱 - - ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 サービスボード ツールケース・工具箱 - - ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 チェスト・キャビネット / キャスター付
                            セット内容(点) 45 36 58 43 56 54 66 43 48 46 54 86 63
                            差込角(mm) 12.7 - - 9.5 12.7 12.7 12.7 - 12.7 12.7 9.5 9.5 / 12.7 9.5
                            カラー シルバー - - レッド - レッド レッド - ブラック - - - レッド
                            JANコード 4992676033474 - - - - - - - - - - - -

                            ツールセット(差込角12.7mm) TS2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました