(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MBBIT0.4
カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット トルクドライバービット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
638円
税込単価
702円

締め付けトルク値の細かい調整が可能なトルクドライバー用のマイナスビットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

MBBIT0.4 解除

Loading...

トルクドライバー本体については以下をご覧ください。

製品仕様

トルクドライバー用ビットの製品イメージ

トルクドライバー用ビットの製品イメージ

製品仕様

CB用ビット

 

(単位:mm)

 

CB寸法図

CB寸法図

  • 先端規格:No.1、No.2[φ3.5(軸径3.5mm)]。
  • φ2(直径2mm)。

OB用ビット

 

(単位:mm)

 

OB寸法図

OB寸法図

  • 先端規格:No.0、No.1、No.2[φ3.5(軸径3.5mm)]。

MB用ビット

 

(単位:mm)

 

MB寸法図

MB寸法図

  • 先端規格:No.0、No.1[φ2(軸径2mm)]。
 
商品情報を表示

MBBIT0.4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ビットシャンク径
全長(mm)
JANコード
トラスココード
刃先
質量(g)
適合タイプ
適用機種
重量(g)
品名
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBBIT0.4

2
45
4571126291390
392-2944
[[-]]2.0
-
カノン専用
MN20MTDK、MN40MTDK、MN80MTDK
1.5
カノン トルクドライバー用ビットMB-0.4
カノン専用
10

1個

638( 702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

締め付けトルク値の細かい調整が可能なトルクドライバー用のマイナスビットです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビットの型番MBBIT0.4のページです。
型番MBBIT0.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット

    トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

    トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

      トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

      トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

        マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

        マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

          マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

          マジックスプリング付トルクス(R)ねじ用交換ブレード

            マイナスねじ用交換ブレード

            マイナスねじ用交換ブレード

              六角キャップねじ用交換ブレード

              六角キャップねじ用交換ブレード

                トルクス(R)ねじ用交換ブレード

                トルクス(R)ねじ用交換ブレード

                  ユニバーサルビットホルダー

                  ユニバーサルビットホルダー

                    プラスねじ用交換ブレード

                    プラスねじ用交換ブレード

                      トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

                      トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード

                        メッシュラック用継ぎ足し支柱

                        メッシュラック用継ぎ足し支柱

                          LEDポールランタン スイッチ付

                          LEDポールランタン スイッチ付

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA WIHA トラスコ中山 長谷川製作所
                            通常価格 638円 1,663円 1,580円 2,040円 2,000円 1,550円 1,550円 1,550円 4,280円 1,550円 1,420円 620円 23,366円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            先端形状 マイナス(-) 六角 六角 六角 六角 マイナス(-) 六角 トルクス - プラス(+) 六角 - -

                            カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            精密機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            精密機械のネジ締め用に、カノン トルクドライバーを使用しています。オレンジ色で太めのトルクドライバーを所有していたのですが、それよりもトルクが軽めのドライバーを使いたかったので、トルクの値(cN・m)が小さいカノン トルクドライバーを購入しました。ビットは、マイナスビット(SBBIT0.4とSBBIT1.0)を使っています。実際に使用しているのは、工場の担当者なので、ドライバー本体とビットの使用感は分かりませんが、問題なく使用できているようです。ビットの入手性が良かったので、評価5としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBBIT0.4
                            SBBIT0.4
                            SBBIT1.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ビットシャンク径 全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 刃先 質量(g) 適合タイプ 適用機種 重量
                            (g)
                            品名 タイプ

                            810円

                            ( 891円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103.5454571126291406392-2766--カノン専用CN15STDK、CN30STDK、CN15LTDK、CN30LTDK3カノン トルクドライバー用ビットCB-0.4カノン専用

                            638円

                            ( 702円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104504571126291376392-3258-13.000市販品共通CN60STDK~N10STDK、CN60LTDK~N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK~CN500DPSK、CN100DPSK-L~CN500DPSK-L3カノン トルクドライバー用ビットSB-0.4市販品共通

                            638円

                            ( 702円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104504571126291383392-3266-15.000市販品共通CN60STDK~N10STDK、CN60LTDK~N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK~CN500DPSK、CN100DPSK-L~CN500DPSK-L13カノン トルクドライバー用ビットSB-1.0市販品共通

                            トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました