(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージートルク トルクドライバー

イージートルク トルクドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,355円 ~ 11,900円  特別価格 
税込価格
8,091円 ~ 13,090円  特別価格 

【特長】・設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。・一定...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    10
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    130
  • 握り部径(mm):
    34
  • 適用ビット:
    4

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
設定トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4010995362294
481-3529
100
0.5

1個

10,293( 11,322円 )

5日目

4010995362300
481-3537
100
0.6

1個

8,143( 8,957円 )

1日目

4010995362317
481-3553
100
1.1

1個

7,355( 8,091円 )

1日目

4010995362348
481-3561
100
1.4

1個

10,293( 11,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4010995362355
481-3570
100
2.0

1個

10,602( 11,662円 )

1日目

4010995362362
481-3588
100
2.5

1個

11,900円

11,451

( 12,596円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4010995362386
481-3600
100
3.8

1個

10,602( 11,662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4010995363208
481-3618
100
4.0

1個

9,582( 10,540円 )

1日目

4010995363215
481-3626
100
4.5

1個

9,583( 10,541円 )

1日目

4010995362393
481-3634
100
5.0

1個

9,488( 10,437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。
・一定のトルク値に達すると内部が滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
【用途】
・超硬チップの締め付け用に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージートルク トルクドライバー

イージートルク トルクドライバー

    マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

    マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

      0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

      0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

        トルクグリップ 軸長32mm

        トルクグリップ 軸長32mm

          1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

          1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

            トルクフィックス®キー

            トルクフィックス®キー

              T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

              T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

                マイクロESDトルクドライバーセット

                マイクロESDトルクドライバーセット

                  トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

                  トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

                    トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

                    トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

                      T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー

                      T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

                        トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

                        トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

                          トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                          トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                            メーカー WIHA WERA エスコ TONE エスコ WIHA エスコ WERA 東日製作所 東日製作所 エスコ 東日製作所 WIHA
                            通常価格 7,355円 28,925円 20,450円 2,650円 21,450円 10,973円 7,740円 16,399円 - - 9,020円 - 20,923円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   7日目   2日目   8日目   1日目  
                            精度(%) 10 ±10 - - - 6 ±10 ±10 - - ±10 - ±6%
                            負荷方向 - - - - - -
                            全長(mm) 130 131 - - - 68 170 130 - - 170 - -
                            握り部径(mm) 34 - - - - - - - - - - - -
                            適用ビット 4 - - - - - - - - - - - -

                            イージートルク トルクドライバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            繰り返しの締め付け作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            毎回同じトルクで、異なる作業員が実施する場合に設定ミスや手間を省けるので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました