(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロESDトルクドライバーセット【6個入り】

マイクロESDトルクドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,399円
税込単価
18,039円

【特長】・精密タイプのトルクドライバーです。・欧州規格EN100-015-1適...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    2~8
  • 精度(%):
    ±10
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    130
  • 校正証明書:
    なし
  • 樹脂グリップ:
  • JANコード:
    4013288169631
  • トラスココード:
    469-3647
  • 付属品:
    プラス(No.00、No.0)、トルクスプラス(IP1、IP3)、ファイブスター(#1)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

073673

1パック

6個入り

16,399( 18,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密タイプのトルクドライバーです。
・欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。
・人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
・「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。
・トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
【用途】
・一般的な締め付け作業。
・検査、締め付け用。

商品情報

<型番:073673>
・トルク精度:±10%
・設定トルク:0.035Nm
・REACH対応品
・EN61340-5-1適合品
・トルク調整範囲(N・m):0.02~0.08
・最小目盛(N・m):0.01
・セット内容(点):6
・全長(mm):130
・精度:±10%
・負荷方向:右
・設定トルク(N・m):0.035

073673で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロESDトルクドライバーセットの型番073673のページです。
型番073673に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロESDトルクドライバーセット

マイクロESDトルクドライバーセット

    マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

    マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

      T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

      T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

        0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

        0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

          トルクビットホルダー 7462/7463

          トルクビットホルダー 7462/7463

            トルクグリップ 軸長32mm

            トルクグリップ 軸長32mm

              T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー

              T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

                トルクドライバー トルクス 300 TX

                トルクドライバー トルクス 300 TX

                  イージートルク トルクドライバー

                  イージートルク トルクドライバー

                    トルクドライバー(単能型)用グリップ

                    トルクドライバー(単能型)用グリップ

                      トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                      トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                          トルクビットホルダー 7460/7461

                          トルクビットホルダー 7460/7461

                            メーカー WERA WERA エスコ エスコ WERA TONE エスコ WERA WIHA ボンダス WIHA エスコ WERA
                            通常価格 16,399円 29,989円 7,740円 20,450円 17,129円 2,650円 9,020円 5,872円 7,355円 7,284円 20,923円 21,450円 8,641円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            トルク調整範囲(cN・m) 2~8 2~6 90 - - - 300 - - - - - -
                            精度(%) ±10 ±10 ±10 - ±6 - ±10 ±10 10 10 ±6% - ±6
                            空転式/非空転式 非空転式 非空転式 非空転式 - 非空転式 - 非空転式 非空転式 - - - - 非空転式
                            負荷方向 - - -
                            全長(mm) 130 131 170 - 150 - 170 - 130 - - - 155

                            マイクロESDトルクドライバーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました