(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメーターNmトルクレンチ

マイクロメーターNmトルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
21,858円
税込単価
24,044円

【特長】・クリックタイプのトルクレンチです。・ハンドル部は滑らないようにローレ...

詳細情報を確認する

型番

3403NMRMHSS 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
差込角
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3403NMRMHSS

60~340
620
12.7mm(1/2inch)
0662459905628
752-0603
1540.0

1個

21,858( 24,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリックタイプのトルクレンチです。
・ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。
・ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。(一部除く)
・N・mのみの表示です。
【用途】
・トルク管理などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロメーターNmトルクレンチの型番3403NMRMHSSのページです。
型番3403NMRMHSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメーターNmトルクレンチ

マイクロメーターNmトルクレンチ

    トルクレンチ

    トルクレンチ

      シグナル式トルクレンチ PQL

      シグナル式トルクレンチ PQL

        ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

        ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

            シグナル式トルクレンチ PHL

            シグナル式トルクレンチ PHL

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

                スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                  プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                  プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                    プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付

                    プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付

                      高精度プレセット形トルクレンチ

                      高精度プレセット形トルクレンチ

                        トルクレンチ NTPシリーズ

                        トルクレンチ NTPシリーズ

                          GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

                          GEDORE プレセット型トルクレンチ 011401

                            メーカー CDI ベストツール 東日製作所 中村製作所 TONE 東日製作所 TONE スエカゲツール TONE E-Value HAZET MATATAKITOYO GEDORE
                            通常価格 21,858円 7,868円 29,439円 15,400円 43,461円 57,313円 12,771円 13,819円 22,899円 4,469円 90,246円 7,452円 40,031円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目~   3日目   5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 特殊 交換式 - ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            設定方式 プリセット プリセット プリロック プリセット プリセット プリセット プリセット - プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット
                            トルク精度 3CW、4CCW(フルスケールの20~100%) - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメーターNmトルクレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました