(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,288円 30,145円
税込単価
36,617円 33,160円

バックラッシュレスのモンキスパナヘッド付トルクレンチ。【特長】・バックラッシュ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    20~100
  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±4%
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    386
  • トラスココード:
    272-6718
  • 二面幅寸法(mm):
    10~30
  • ヘッド部幅(mm):
    59
  • 重量(g):
    740

型番

N100HYK 解除

Loading...

製品仕様

N100HYKの寸法図

N100HYKの寸法図

型式トルク調整範囲最小目盛有効長全長(約)口開き寸法(S)主要寸法(mm)質量(約)
ヘッド部本体部
N・mmmmmmmDT1T2ABφCkg
N100HYK20~100132039310~305912627.512.421.70.76
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N100HYK

10

1個

33,288円

30,145

( 33,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バックラッシュレスのモンキスパナヘッド付トルクレンチ。
【特長】
・バックラッシュレスウォームを組み込んでいる為、開口寸法がズレにくい
・ヘッド反転式の為、レンチの作動スペースをしっかり確保
・ヘッド交換形トルクレンチLCKにも使用可能(精度は士4%まで保証します)
・レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です
・本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします
【用途】
・自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYKの型番N100HYKのページです。
型番N100HYKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

    プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

      カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

      カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

        高精度プレセット形トルクレンチ

        高精度プレセット形トルクレンチ

          ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

          ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

            ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

            ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

              ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

              ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

                カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

                  ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                  ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

                    プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

                    プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

                      プレセット形トルクレンチ QLタイプ

                      プレセット形トルクレンチ QLタイプ

                        グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

                        グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

                          ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M

                          ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M

                            メーカー 中村製作所 東日製作所 中村製作所 HAZET 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 中村製作所 中村製作所 東日製作所 東日製作所 中村製作所 旭金属工業
                            通常価格 33,288円 17,580円 14,000円 90,246円 27,918円 20,533円 21,825円 18,180円 40,660円 13,106円 18,149円 16,665円 29,201円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            トルク調整範囲(N・m) 20~100 - - - - - - - 80~360 - - - -
                            ヘッドタイプ スパナ式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 - - - ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 -
                            負荷方向 - - - -
                            精度 ±4% ±3% ±3% ±2% - - - ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% -
                            最小目盛(N・m) 1 - - - - - - - 2 - - - -

                            カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました