(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,401円 ~ 160,641円  特別価格 
税込価格
54,341円 ~ 176,705円  特別価格 

【特長】・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。・トルク能力範囲のトル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

寸法図


   

使用例




仕様

製品番号能力範囲
最小~最大
(N・m)
Range Min~Max
1目盛
Increments
表示
単位
ハンドル
タイプ
差込角dr.
A(mm)
寸法(mm)最大トルク
時の出力
(N)
質量(kg)ケース寸法
CASESEIZE
BHTL
T6L420N60~4202N・m19.05442.721.09654863.31,050×105×80
T6L700N100~7005N・m19.06849.527.513147086.21,200×180×98
T8L850N100~8505N・m25.47658.029.013886808.51,200×180×98
T8L1000N100~1,0005N・m25.47658.029.015387148.81,200×180×98
T8L1500N200~1,50010N・m25.48761.032.5184482414.01,200×180×98
T8L2100N700~2,10010N・m25.48761.032.52064112319.51,770×176×90
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
トラスココード
付属品
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60~420
2
965
19.0mm(3/4inch)
T6L420N
4953488288308
400-2636
校正証明書、取扱説明書、ケース
3300
10

1個

49,401円

41,516

( 45,668円 )

5日目

100~700
5
1314
19.0mm(3/4inch)
T6L700N
4953488288315
400-2644
校正証明書、取扱説明書、トルク設定用ボックスレンチ、ケース、延長ハンドル
6200
10

1個

66,484( 73,132円 )

5日目

100~1000
5
1538
25.4mm(1inch)
T8L1000N
4953488288339
400-2652
校正証明書、取扱説明書、トルク設定用ボックスレンチ、ケース、延長ハンドル
8800
10

1個

98,901( 108,791円 )

5日目

200~1500
10
1844
25.4mm(1inch)
T8L1500N
4953488391725
-
校正証明書、取扱説明書、トルク設定用ボックスレンチ、ケース、延長ハンドル
14000
-

1個

117,810円

106,029

( 116,632円 )

5日目

700~2100
10
2064
25.4mm(1inch)
T8L2100N
4953488288353
400-2679
校正証明書、取扱説明書、トルク設定用ボックスレンチ、ケース、延長ハンドル
19500
10

1個

160,641円

152,480

( 167,728円 )

5日目

100~850
5
1388
25.4mm(1inch)
T8L850N
4953488288322
400-2687
校正証明書、取扱説明書、トルク設定用ボックスレンチ、ケース、延長ハンドル
8500
10

1個

89,001円

72,402

( 79,642円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・トルク能力範囲のトルク値の中から、希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・校正証明書付です。
【用途】
・大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

      プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

      プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

        プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

        プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

              プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

              プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                  モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

                  モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                      カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

                      カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

                        ホイルナット用トルクレンチ

                        ホイルナット用トルクレンチ

                          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

                          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

                            メーカー TONE TONE TONE 日平機器 TONE TONE TONE TONE トップ工業 TONE 中村製作所 TONE TONE
                            通常価格 49,401円 18,899円 17,899円 14,617円 22,899円 12,771円 48,615円 24,651円 67,318円 43,461円 18,180円 19,701円 16,216円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   当日出荷可能
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            負荷方向 左右 左右 -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±4% ±3% ±3% ±3% ±3% - ±3% ±3% ±3% ±3%
                            ポカヨケ機能 - - -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                            プレセット形トルクレンチ 校正証明書付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました