(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,422円 ~ 17,922円  特別価格 
税込価格
15,864円 ~ 19,714円  特別価格 

ヘッド交換ができ、QLKよりも幅広いワークに対応可能なグリップ付きトルクレンチ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

N25GCKの製品イメージ

N25GCKの製品イメージ

引掛スパナヘッド装着例

引掛スパナヘッド装着例

【特長】

  • 握りやすいグリップ付のプリセット形トルクレンチ。
  • 既定のトルク値に達するとカチンという音と感触で締めつけがわかる。
  • 側面から調整リングは飛び出ない。
  • 精度±3% (モンキヘッド(MCK)を使用した場合は±4%)。
 

交換ヘッド

NCK(引掛スパナヘッド)

NCK(引掛スパナヘッド)

SCK(スパナヘッド)

SCK(スパナヘッド)

RCK(メガネヘッド)

RCK(メガネヘッド)

QCK(ラチェットヘッド)

QCK(ラチェットヘッド)

HCK(ヘキサゴンヘッド)

HCK(ヘキサゴンヘッド)

型番トルク調整範囲最小目盛有効長全長(約)主要寸法(mm)質量(約)適用交換ヘッド
ヘッド部本体部
N・mmmmmφD1L1L2ABφCkg
N6GCK2~60.116017410451318.29.6290.1812Q
25Q、S、R、H
N12GCK4~120.2
N25GCK5~250.21902090.2125Q、S、R、H
N50GCK10~500.52152351255162511.4350.3750Q、S、RH、N、M
N100GCK20~100132032715651827.512.4380.6100Q、S、R、H、N、M
N140GCK40~14013593650.68
  • ※ 適用交換ヘッドのQ、S、R、H、N、Mは、それぞれQ:QCK、S:SCK、R:RCK、H:HCK、N:NCK、M:MCKを表します。

外形図

製品の寸法図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
適用交換ヘッド
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2~6
0.1
174
4560123953332
756-6441
12Q、25Q、S、R、H
180
10

1個

14,944( 16,438円 )

1日目

4~12
0.2
174
4560123953349
756-6352
12Q、25Q、S、R、H
180
10

1個

14,870円

14,599

( 16,059円 )

1日目

5~25
0.2
209
4560123953356
756-6395
25Q、S、R、H
210
10

1個

14,422( 15,864円 )

1日目

10~50
0.5
235
4560123953363
756-6425
50Q、S、R、H
370
10

1個

16,136( 17,750円 )

1日目

20~100
1
327
4560123953370
756-6336
100Q、S、R、H
600
10

1個

17,566( 19,323円 )

1日目

40~140
1
365
4560123953530
756-6379
100Q、S、R、H
680
10

1個

17,922( 19,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換ができ、QLKよりも幅広いワークに対応可能なグリップ付きトルクレンチ。
【特長】
・トルク値は自由に設定可能。
・ラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンとヘッドの交換が可能。
・トルク調整範囲:20~100N・m。
・グリップ付きなのでしっかり掴め、作業性が向上。
・握りやすいグリップ付のプリセット形トルクレンチ。
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。
・側面から調整リングは飛び出ません。
【用途】
・自動車、重機、機械の組立てなど、あらゆるボルトの締付けに幅広く使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

    プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

      プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

      プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

        グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

        グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

          カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

          カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

            カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

            カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

              カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

              カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                高精度プレセット形トルクレンチ

                高精度プレセット形トルクレンチ

                  プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

                  プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

                    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

                    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

                      ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

                      ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M

                        ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

                        ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

                          ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                          ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                            メーカー 中村製作所 東日製作所 東日製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 HAZET 東日製作所 東日製作所 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業
                            通常価格 14,422円 17,580円 15,515円 16,665円 33,288円 18,180円 14,000円 90,246円 13,106円 18,149円 27,918円 20,533円 21,825円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            ヘッドタイプ 交換式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 スパナ式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 - - -
                            負荷方向 - - -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±4% ±3% ±3% ±2% ±3% ±3% - - -
                            ポカヨケ機能 - - - -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット - - -

                            ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました