スピーディなスピーディな作業性を持つトルクレンチ。【特長】・トルク値を自由にセ...
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLKの製品イメージ
トルク設定方法図
トルク設定イメージ
製品の寸法図
型式 | トルク調整範囲 | 最小目盛 | 角ドライブ | 有効長 | 全長(約) | 主要寸法(mm) | 質量(約) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド部 | 本体部 | ||||||||||||
cN・m/N・m | mm | mm | mm | H | G | S | R | A | B | φC | kg | ||
N360QLK | 80~360N・m | 2N・m | 19.05 (3/4") | 600 | 691 | 42 | 20 | 47 | 23.5 | 35 | 15.4 | 27.2 | 2.1 |
スピーディなスピーディな作業性を持つトルクレンチ。
【特長】
・トルク値を自由にセット可能な高い汎用性。
・優れた耐久性。
・副目盛リングに隠れており、落下の際も破損しないロックスクリュー。
・既定のトルク値に達するとカチンという音と感触で締めつけがわかる。
・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能。
・トルク調整範囲:80~360N・m。
・精度:±3%。
【用途】
・自動車、重機、機械の組み立てなど、あらゆるボルトの締め付けに幅広く使用。
・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLKの型番N360QLKのページです。
型番N360QLKに関する仕様情報を記載しております。