(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバーデジトルクセット

ドライバーデジトルクセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
15,899円
税込価格
17,489円

小トルク向けのトルクレンチドライバー。【特長】・先端のホルダーにビットを差し込...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トルク測定範囲(cN・m)
JANコード
トラスココード
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30~300
4953488301434
447-2276
TONE ドライバーデジトルクセット 能力範囲30cN~300cN

1個

15,899( 17,489円 )

1日目

60~600
4953488301441
447-2284
TONE ドライバーデジトルクセット 能力範囲60cN~600cN

1個

15,899( 17,489円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小トルク向けのトルクレンチドライバー。
【特長】
・先端のホルダーにビットを差し込んで使用するドライバータイプのデジタル式トルク測定器。
・小さなトルクに対応。
・左右両回転の測定に対応。
・オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が設定でき、許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせする。
【用途】
・トルク管理が必要な精密機械の組立に。
・切削工具の先端チップ交換に。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DBDT6商品画像

DBDT6商品画像

DBDT3商品画像

DBDT3商品画像

付属品

  • ドライバービットセット:BTPM6S
  • ドライバービット⊕ BT-P1、P2、P3
  • ドライバービット⊖ BT-M5.5、M6、M8
  • ビット用ホルダー BTB6
  • 校正証明書(トレーサビリティ体系図付):1
  • 取り扱い説明書:1
  • 樹脂ケース:1
  • 単4形アルカリ乾電池:2

※同梱の電池は寿命が短い場合がある。

仕様

  • cN・m仕様
  • トルク精度(±3%)
製品番号下限トルク能力
(cN・m)
上限トルク能力
(cN・m)
使用温度範囲保管温度範囲ビット二面幅
(mm)
ケース寸法
(mm)w
ケース寸法
(mm)d
ケース寸法
(mm)h
DBDT3S303005~42℃-20~50℃6.3525010050
DBDT6S606005~42℃-20~50℃6.3525010050
製品番号寸法
(mm)D
寸法
(mm)L
寸法
(mm)T
寸法
(mm)W
表示単位使用電池質量
(g)
DBDT3S38.52123240cN・m単4形×2本 アルカリ乾電池150
DBDT6S38.52123240cN・m単4形×2本 アルカリ乾電池150
  • ※表示桁数(単位:cN・m)
    DBDT3 : 15.0―300.0 の区間「0.1」
    DBDT6 : 30.0―600.0 の区間「0.1」

特許・証明書情報

校正証明書の有効期限
  • 1.未使用の場合
    校正証明書の校正日より1年までとします。
  • 2.校正証明書の校正日より1 年未満で使用を開始された場合
    使用開始より1 年間とします。

外形図

外形図

注意・禁止事項

ドライバーデジトルクセット 関連画像
警告
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。
  • 通電中の作業はしないでください。
  • エクステンションバーを使用しないでください。エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。
  • 長期間放置するとトルク値が変動する場合があります。

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図1)
  • トルク能力範囲を超えて使用すると故障します。場合によっては破損し、ケガをすることもあります。
  • 握り部にパイプを継ぎ足して使用しないでください。正しいトルクがでなく、場合によっては破損し、ケガをすることもあります。(図2)
  • 力を加える位置(握る位置)と方向によってその値が狂うことがあります。(図3)
  • 精密に調整されていますが、衝撃を与えたり分解すると精度が狂います。また高温多湿、水中、ほこりの多い場所などでの使用や保管をしないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバーデジトルクセット

ドライバーデジトルクセット

    1.0-5.0Nm [デジタル]トルクドライバー

    1.0-5.0Nm [デジタル]トルクドライバー

      60-600cNm [デジタル]トルクドライバー

      60-600cNm [デジタル]トルクドライバー

        [デジタル]トルクドライバー

        [デジタル]トルクドライバー

          30-300cNm [デジタル]トルクドライバー

          30-300cNm [デジタル]トルクドライバー

            カノン 有線式トルクドライバーCN-LTDKSWP形

            カノン 有線式トルクドライバーCN-LTDKSWP形

              デジラチェ(R)ドライバタイプ 左右両方向測定可能

              デジラチェ(R)ドライバタイプ 左右両方向測定可能

                デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット

                デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット

                  トルクドライバー 8325A

                  トルクドライバー 8325A

                    トルクドライバーセット 8325SET-B

                    トルクドライバーセット 8325SET-B

                      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

                      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

                        タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)

                        タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)

                          電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)

                          電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)

                            メーカー TONE エスコ エスコ エスコ エスコ 中村製作所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) PBスイスツールズ PBスイスツールズ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 15,899円 24,500円 18,750円 24,500円 17,721円 31,444円 21,114円 1,544円 23,820円 33,245円 27,566円 20,397円 -
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   5日目   3日目   3日目   3日目  
                            最小読取値(cN・m) 0.1 - - - 0.1 / 0.01 - - - - - - - -
                            測定方向 左右 - - 左右 左右 - 左右 - - - - - -
                            全長(mm) 212 - - 179 212 - 179 22.5 - - - - -
                            電源 単4アルカリ乾電池×2個 - - コイン型リチウム電池(CR2354)×1個 単4アルカリ乾電池×2個 - コイン型リチウム電池(CR2354)×1個 - - - - - -
                            重量 150 - - - - - - - - - - - -

                            ドライバーデジトルクセットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                             小型機械の組み立て作業に使用しています。
                             近年の軽量部品は精密な指定トルクがあるため、0.3Nm~3Nmと言う小さなレンジを扱えるこちらは非常に助かります。
                             デジタルゲージで読みやすく、アナログの物のように作業中にズレたりしないのが良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじのトルク管理
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/07
                            小さいねじの締め付けトルク管理用として使用。
                            設定値になると音がなるので見えにくい場所でも使えます。またピークホールドもついているので締め終わったあとでも確認できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デジタル式トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました