(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KL-IP-N6MSH
防水デジタル台はかり(検定無) ハカリ

防水デジタル台はかり(検定無) KL-IP-N6MSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,501円
税込単価
92,951円

【特長】・約1秒の速さで安定します。・白色バックライト付きで暗い場所でもクッキ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 連続使用時間:
    3000時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 材質1:
    指示計部材質:SUS304/計量部材質:SUS304、デジタルロードセル部:アルミ製(高耐食ウレタンコーティング仕様)
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式

型番

KL-IP-N6MSH 解除

Loading...

KL-IP-N6MSH の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
トラスココード
全高(mm)
質量(g)
容器保護等級
電源
最小表示補足(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-IP-N6MSH

6000 ~ 6020
1 ~ 2
250
300
4997983306303
826-5743
437~447
7000
-
単1乾電池×4本(付属)
-

1個

84,501( 92,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約1秒の速さで安定します。
・白色バックライト付きで暗い場所でもクッキリ表示が見えます。
・文字高さ「46mm」の見やすい大型液晶表示です。
・電池は約3000時間(バックライト使用時は約1000時間)の高寿命です。
・指示部ケースと計量台部ともにオールステンレス製の防水・防塵設計です。
【用途】
・水を使用するさまざまな環境での計量に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

KL-IP-N6MSHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル台はかり(検定無)の型番KL-IP-N6MSHのページです。
型番KL-IP-N6MSHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水デジタル台はかり(検定無)

防水デジタル台はかり(検定無)

    防水デジタル台はかり(検定付)

    防水デジタル台はかり(検定付)

      高精度デジタル台はかり(高精度検定付)

      高精度デジタル台はかり(高精度検定付)

        デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

        デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

          計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

            計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

              デジタル台ばかり FGシリーズ

              デジタル台ばかり FGシリーズ

                デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                  デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                    検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

                    検定付き パーソナル台はかり FG-Kシリーズ (使用地区指定タイプ)

                      デジタル重量台秤

                      デジタル重量台秤

                        一体型デジタル台秤

                        一体型デジタル台秤

                          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                            メーカー クボタ計装 クボタ計装 クボタ計装 クボタ計装 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ 寺岡精工 エー・アンド・デイ
                            通常価格 84,501円 88,143円 69,203円 42,980円 47,110円 57,204円 48,500円 38,319円 50,073円 27,271円 86,387円 69,225円 50,567円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   2日目   2日目   6日目   15日目~   16日目   3日目~   5日目   9日目   16日目  
                            主要用途 はかり - - - はかり はかり - はかり はかり はかり - はかり はかり
                            種類 本体 - - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            乾電池対応 有り - - - - - - 有り 有り 有り - - 有り
                            防塵・防水機能 有り - - - 有り 有り - - - - - - 有り
                            連続使用時間 3000時間(アルカリ乾電池使用時) 3000時間(アルカリ乾電池使用時) 3000時間(アルカリ乾電池使用時) 3000時間(アルカリ乾電池使用時) - - - - - - - - -

                            防水デジタル台はかり(検定無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KL-IP-N32SH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 全高(mm) 質量(g) 容器保護等級 電源 最小表示補足
                            (g)

                            88,141円

                            ( 96,955円 )
                            1個 -

                            4日目

                            30000 ~ 320005 ~ 103503504997983306402773-4077595~61210000IP65単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(オプション)5(0~30kg)、10(0~32kg)

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました