(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)

完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
151,367円 148,006円
税込単価
166,504円 162,807円

【特長】・防水・防じん設計のオールステンレスボディーです。・容器保護等級IP6...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    500
  • 計量皿寸法W(mm):
    350
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS304)、指示計:ステンレス(SUS304)
  • 質量(g):
    19000.0
  • 載台寸法(mm):
    350×500
  • 全高(mm):
    798~805
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単1乾電池×4本(付属)

型番

DP-6302-2WPK-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-6302-2WPK-30

32000
10
4979916831991
758-2901

1個

151,367円

148,006

( 162,807円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・防じん設計のオールステンレスボディーです。
・容器保護等級IP68です。
・連続使用時は約2000時間です。(アルカリ乾電池使用時)
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

DP-6302-2WPK-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)の型番DP-6302-2WPK-30のページです。
型番DP-6302-2WPK-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)

完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)

    本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

    本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

      防じん・防水型高精度電子天びん

      防じん・防水型高精度電子天びん

        防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

        防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

          取引証明用はかり(防水・防塵型)

          取引証明用はかり(防水・防塵型)

            寺岡精工 防水型デジタル台はかり(取引証明用)

            寺岡精工 防水型デジタル台はかり(取引証明用)

              本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

              本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

                イシダ デジタル防水台秤 IWB

                イシダ デジタル防水台秤 IWB

                  デジタル台はかり(取引証明用)

                  デジタル台はかり(取引証明用)

                    AZ-B

                    AZ-B

                      デジタル防水台秤 IWG-6000S

                      デジタル防水台秤 IWG-6000S

                        防水デジタル台はかり(検定無)

                        防水デジタル台はかり(検定無)

                          防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

                          防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

                            メーカー 大和製衡 新光電子 新光電子 大和製衡 新光電子 寺岡精工 新光電子 イシダ 大和製衡 新光電子 イシダ クボタ計装 エー・アンド・デイ
                            通常価格 151,367円 456,000円 72,900円 80,650円 139,500円 102,456円 296,616円 121,019円 101,480円 359,999円 105,984円 84,501円 15,012円
                            通常出荷日 7日目   9日目   1日目~   4日目   9日目   1日目~   8日目   5日目   5日目   9日目   5日目   4日目   3日目  
                            主要用途 はかり - はかり はかり - はかり はかり - はかり はかり - はかり はかり
                            種類 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 - - - - - - - - - - - 角皿
                            乾電池対応 有り - 無し - - 有り 有り - 有り - - 有り 有り
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) - - - 無し(接続不可)

                            完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました