(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FIX-100W-6
定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用) デジタルハカリ

定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用) FIX-100W-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,910円
税込単価
45,001円

簡単に、速く、定量詰め作業ができる。【特長】・商品の載せ替え回数が少なくなりま...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    204
  • 計量皿寸法W(mm):
    234
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    297
  • 高さ(mm):
    110
  • 載皿寸法(mm):
    234×204
  • 幅(mm):
    242
  • 質量(g):
    2700.0
  • 材質1:
    ABS樹脂製
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 容器保護等級:
    IP65準拠
  • 電源:
    単1形乾電池2本(付属)、または専用ACアダプター(オプション)

型番

FIX-100W-6 解除

Loading...

FIX-100W-6 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIX-100W-6

6000
2(0~3.0kg) / 2(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg) / 5(3.0~6.0kg)
4979916807552
759-3449

1個

40,910( 45,001円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に、速く、定量詰め作業ができる。
【特長】
・商品の載せ替え回数が少なくなります
・すぐに計量結果を表示
・「あと何g?」が一目で判ります
・「あと何g」ではなく数量で指示します
・今まで見えなかった作業実態がわかります
・通信機能で計量データ管理が行えます
・作業効率が上がります
・スクロールホイールスイッチ採用
・容器を載せるだけで「0g」を表示

カタログ

 

FIX-100W-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)の型番FIX-100W-6のページです。
型番FIX-100W-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

    定量計量専用機“パックナビ”

    定量計量専用機“パックナビ”

      デジタル台はかり(取引証明用)

      デジタル台はかり(取引証明用)

        デジタルスケール2kg

        デジタルスケール2kg

          防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

          防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

            高精度音叉式電子天びん

            高精度音叉式電子天びん

              パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

              パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

                防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

                  防じん・防水型高精度電子天びん

                  防じん・防水型高精度電子天びん

                    デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                    デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                      メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 M&M 大和製衡 イシダ エー・アンド・デイ 守隨本店 新光電子 エー・アンド・デイ
                      通常価格 40,910円 40,910円 101,480円 2,636円 80,650円 75,931円 237,267円 511,380円 72,900円 7,017円
                      通常出荷日 5日目   1日目   5日目   2日目   4日目   5日目   7日目   6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                      種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      計量皿形状 角皿 角皿 - 丸皿 - - - - - 丸皿
                      乾電池対応 有り 有り 有り 有り - 無し 無し 有り 無し 有り
                      パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 有り 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可)

                      定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FIX-100W-15
                      FIX-100W-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ひょう量
                      (g)
                      最小表示
                      (g)
                      JANコード トラスココード

                      40,910円

                      ( 45,001円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      150005(0~7.5kg) / 10(7.5~15.0kg) / 5(0~7.5kg)、10(7.5~15.0kg)4979916807569759-3422

                      40,910円

                      ( 45,001円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      30001(0~1.5kg) / 1(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg) / 2(1.5~3.0kg)4979916807545759-3431

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました