(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FIX-100NW-6
定量計量専用機“パックナビ” ハカリ

定量計量専用機“パックナビ” FIX-100NW-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円

【特長】・どんなものでも簡単定量パックできます。・はかりの計量時間が1/2に短...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    204
  • 計量皿寸法W(mm):
    234
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    297
  • 高さ(mm):
    110
  • 載皿寸法(mm):
    234×204
  • 幅(mm):
    242
  • 質量(g):
    2700.0
  • 材質1:
    ABS樹脂製
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 容器保護等級:
    IP65準拠
  • 電源:
    単1形乾電池2本(付属)、または専用ACアダプター(オプション)

型番

FIX-100NW-6 解除

Loading...

FIX-100NW-6 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIX-100NW-6

6000
1
4979916807583
758-3010

1個

50,000( 55,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんなものでも簡単定量パックできます。
・はかりの計量時間が1/2に短縮(当社比)し、応答が早く作業効率の向上につながります。
・容器を載せるだけで自動的に風袋量を引く自動風袋引機能を搭載しています。
・あと何グラムが一目瞭然のジャスト計量機能付です。
・載せ替え指示で簡単作業の交換指示機能付です。
・あと何個かを表示する不足数量表示機能付です。
・生産数、平均値など知りたい情報が見えて作業実態がわかります。
【用途】
・定量計量作業用。

カタログ

 

Loading...

FIX-100NW-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定量計量専用機“パックナビ”の型番FIX-100NW-6のページです。
型番FIX-100NW-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定量計量専用機“パックナビ”

定量計量専用機“パックナビ”

    定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

    定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)

      デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション

      デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション

        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

          デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

          デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

            料金表示レタースケール 3kg

            料金表示レタースケール 3kg

              デジタルシャワープルーフはかり

              デジタルシャワープルーフはかり

                HTシリーズ用オプション

                HTシリーズ用オプション

                  メーカー 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ タニタ ケニス アスカ カスタム エー・アンド・デイ
                  通常価格 40,910円 40,910円 1,636円 11,952円 11,000円 16,157円 8,500円 2,142円
                  通常出荷日 1日目   5日目   3日目   8日目   4日目   2日目   1日目   3日目  
                  主要用途 はかり はかり はかり はかり - - はかり はかり
                  種類 本体 本体 オプション 本体 - - 本体 オプション
                  計量皿形状 角皿 角皿 - 角皿 - - 角皿 -
                  乾電池対応 有り 有り - 有り - - 有り -
                  パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) - - - - 無し(接続不可) -

                  定量計量専用機“パックナビ”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FIX-100NW-15
                  FIX-100NW-3
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ひょう量
                  (g)
                  最小表示
                  (g)
                  JANコード トラスココード

                  50,000円

                  ( 55,000円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1500024979916807590758-2994

                  40,910円

                  ( 45,001円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  30000.54979916807576758-3001

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました