(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天びんPractumシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天びんPractumシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
171,325円 ~ 277,239円  特別価格 
税込価格
188,458円 ~ 304,963円  特別価格 

【特長】・設置場所の重量加速度の違いから生じる重量誤差を校正する為の分銅(外部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    ACアダプター(付属)
  • ハウジング:
    あり
  • ひょう量室の高さ(mm):
    209
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 材質:
    高耐久性強化プラスチック
  • 特長:
    ●設置場所の重量加速度の違いから生じる重量誤差を校正する為の分銅(外部)が標準で付いています。
    ●表示はスマホタイプです。
    ●追加のプログラムなしでExcelに自動入力が可能です。
  • 発注単位(台):
    1

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
トラスココード
載皿寸法(mm)
重量(g)
発注単位(台)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
0.1
768-7656
丸90
4500
1
10

1個

251,851円

240,240

( 264,264円 )

9日目

120
0.1
768-7516
丸90
4500
1
10

1個

265,151円

258,389

( 284,228円 )

9日目

210
1
768-7541
丸120
4900
1
10

1個

171,325( 188,458円 )

9日目

220
0.1
768-7559
丸90
4500
1
10

1個

277,239( 304,963円 )

9日目

310
1
768-7575
丸120
4900
1
10

1個

190,396円

180,609

( 198,670円 )

9日目

510
1
768-7613
丸120
4900
1
10

1個

232,643円

222,104

( 244,314円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所の重量加速度の違いから生じる重量誤差を校正する為の分銅(外部)が標準で付いています。
・表示はスマホタイプです。
・追加のプログラムなしでExcelに自動入力が可能です。
【用途】
・精密ひょう量

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びんPractumシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました