(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型表示カウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中型表示カウンタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
84,184円 ~ 91,510円  特別価格 
税込価格
92,602円 ~ 100,661円  特別価格 

【特長】・文字高56.8mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高いです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 計数範囲:
    6桁
  • 電源:
    AC100V-240V
  • 厚み(mm):
    47
  • 質量(g):
    約1500.0
  • 横(mm):
    401
  • 縦(mm):
    149
  • 桁数:
    6桁
  • 特長:
    ・文字高56.8mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高いです。・取り付け方法は吊り下げ用・据え置き用のブラケットを用意しています。・G90-303は表示器としても使用できます。(BCD入力端子付)
  • 用途:
    工場の生産ラインの進捗状況の確認に。イベント入場者の表示に。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582244540581
751-7327
10

1個

84,184( 92,602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4582244540598
751-7335
10

1個

91,510円

70,956

( 78,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高56.8mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高いです。
・取り付け方法は吊り下げ用・据え置き用のブラケットを用意しています。
・G90-303は表示器としても使用できます。(BCD入力端子付)
【用途】
・工場の生産ラインの進捗状況の確認に最適です。
・イベント入場者の表示に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型表示カウンタ

中型表示カウンタ

    大型表示カウンタ

    大型表示カウンタ

      MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

      MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

          数取器

          数取器

            セルフ電源 GR2シリーズ

            セルフ電源 GR2シリーズ

              アワーメータ GH2シリーズ

              アワーメータ GH2シリーズ

                メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 古里精機製作所 ライン精機 ライン精機
                通常価格 84,184円 96,972円 2,490円 6,895円 2,000円 6,411円 7,366円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~  
                商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ - 数取器 カウンタ カウンタ
                計数範囲 6桁 6桁 - 6桁 9999 0~9999999 0.0~999999.9
                電源 AC100V-240V AC100V-240V - - - 3.6V 1/2AA(電池交換可) 3.6V 1/2AA(電池交換可)
                厚み(mm) 47 47 - - - - -
                質量(g) 約1500.0 3000.0 - 120 - 50(電池含) 60(電池含)

                中型表示カウンタのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました