(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型表示カウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型表示カウンタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,972円 ~ 106,052円
税込価格
106,669円 ~ 116,657円

【特長】・文字高101.6mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高くなりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 計数範囲:
    6桁
  • 電源:
    AC100V-240V
  • 厚み(mm):
    47
  • 商品計数範囲:
    6桁
  • 質量(g):
    3000.0
  • 横(mm):
    626
  • 厚さ(mm):
    47
  • 縦(mm):
    195
  • 桁数:
    6桁
  • 特長:
    ・文字高101.6mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高くなりました。・取り付け方法は吊り下げ用・据え置き用のブラケットを用意しています。・G95-303は表示器としても使用できます。(BCD入力端子付)
  • 用途:
    工場の生産ラインの進捗状況の確認に。イベント入場者の表示に。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582244540604
751-7343
10

1個

96,972( 106,669円 )

1日目

4582244540611
751-7351
10

1個

106,052( 116,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高101.6mmの高輝度赤色LED採用で視認性が非常に高くなりました。
・取り付け方法は吊り下げ用・据え置き用のブラケットを用意しています。
・G95-303は表示器としても使用できます。(BCD入力端子付)
【用途】
・工場の生産ラインの進捗状況の確認に最適です。
・イベント入場者の表示に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型表示カウンタ

大型表示カウンタ

    中型表示カウンタ

    中型表示カウンタ

      MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

      MEシリーズ 超小型0戻しなしトータルカウンタ

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

        電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

          電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

          電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

            メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機
            通常価格 96,972円 84,184円 2,490円 6,895円 30,304円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目  
            商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ - カウンタ
            計数範囲 6桁 6桁 - 6桁 0~999999
            電源 AC100V-240V AC100V-240V - - 単4乾電池×4個、USBケーブル、ACアダプタ
            厚み(mm) 47 47 - - -
            商品計数範囲 6桁 - - - -

            大型表示カウンタのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました