(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィークリータイマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィークリータイマー

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・家庭用電気製品の電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマー・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイマー
  • 寸法(横)(mm):
    62
  • 寸法(縦)(mm):
    70
  • 厚み(mm):
    28
  • JANコード:
    4983621660395
  • トラスココード:
    481-0554
  • 質量(g):
    95
  • タイマー精度:
    ±5秒/日以下
  • タイマー設定:
    20通りのON/OFFの組み合わせ
  • 材質:
    PC(ポリカーボネート)
  • 消費電力:
    1W以下
  • 注意事項:
    オイルヒーター、IHヒーター、エアコン、クーラーなどにはご使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-03N

10

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電気製品の電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマー
・1週間で最大20組までの組み合わせが可能
・ON/OFFを連続して動作させる「繰り返しモード」も搭載
・設定時間後に電源を切る「カウントダウン機能」も搭載
【用途】
・作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)
・電気機器の電源のON/OFF(制御)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィークリータイマーの型番WT-03Nのページです。
型番WT-03Nに関する仕様情報を記載しております。

ウィークリータイマーのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
空冷機器のタイマー
評価 5.0満足度:5.02021/01/21
供試品をエア電磁弁を用いて空冷しており、その電磁弁のタイマーとして購入しました。現在使用しているタイマーが24時間タイマーのため1日以上先のON,OFFが出来ませんでした。1週間タイマーも数少ない中、こちらの商品は曜日指定や時間も分単位で設定できるのでとても満足しています。カウントダウン機能もついており当方ではこの機能を多用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

空冷機器のタイマー
評価 5.0満足度:5.02021/01/21
供試品をエア電磁弁を用いて空冷しており、その電磁弁のタイマーとして購入しました。現在使用しているタイマーが24時間タイマーのため1日以上先のON,OFFが出来ませんでした。1週間タイマーも数少ない中、こちらの商品は曜日指定や時間も分単位で設定できるのでとても満足しています。カウントダウン機能もついており当方ではこの機能を多用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

排気用の換気扇に
評価 3.0満足度:3.02020/02/14
排気用の換気扇のタイマーに、このウィークリータイマ(WT-03N)を使用しています。半田フロー機を朝から使うのに、前もって温めておく必要があります。その際に工場内が臭くなるので、このタイマを使って同じ時間に連動して排気するように設定しています。使い始めは設定が難しかったのですが、今は慣れたのでスムーズに使うことができています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました