(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24時間タイマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

24時間タイマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・家庭用電気製品の電源を15分単位でON/OFFできるタイマー・最大定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイマー
  • 最小計時(秒):
    900
  • 寸法(横)(mm):
    80
  • 寸法(縦)(mm):
    97
  • 厚み(mm):
    42.5
  • JANコード:
    4983621660388
  • トラスココード:
    481-0546
  • 質量(g):
    130
  • タイマー精度:
    ±15分/日
  • 特長:
    ・家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。・最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
  • 用途:
    ・作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。・電気機器の電源ON/OFF(制御)。
  • 消費電力:
    1W以下
  • 注意事項:
    ・ファンヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品の為、そのような機器にはご使用になれません・接続する機器の取扱説明書もお読みください。オイルヒーター等のなかには、壁面のコンセントに直接つなぐ必要のある製品もあります

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-02N

10

1個

2,900( 3,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電気製品の電源を15分単位でON/OFFできるタイマー
・最大定格容量1500W
・ほこりをよけるカバー付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24時間タイマーの型番WT-02Nのページです。
型番WT-02Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24時間タイマー

24時間タイマー

    ウィークリータイマー

    ウィークリータイマー

      AC100V/15A タイマー(繰り返し)

      AC100V/15A タイマー(繰り返し)

        タイマーコンセント WH3111

        タイマーコンセント WH3111

          メーカー カスタム カスタム エスコ ケニス
          通常価格 2,900円 3,000円 3,000円 5,200円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          商品タイプ タイマー タイマー タイマー -
          最小計時(秒) 900 - - -
          寸法(横)(mm) 80 62 62 -
          寸法(縦)(mm) 97 70 70 -
          厚み(mm) 42.5 28 - -

          ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました