(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディマグナ A-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-2-50
ハンディマグナ A-2 ジフンタンショウケンサキキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
159,375円 141,668円
税込単価
175,313円 155,835円

【特長】・携帯型磁化器のベストセラー商品です。・化学プラントなどの溶接部、構造...

詳細情報を確認する

  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    AC100V
  • 規格:
    JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME SeC.V
  • 磁極内寸法(mm):
    110
  • 磁極断面寸法(mm):
    20×20
  • リフティングパワー:
    10ポンド(4.5Kg)以上
  • 質量(g):
    2000.0
  • セット内容:
    ケーブル(5m)、脱着式ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース

Loading...

 
カタログを表示

A-2-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2-50

764-4558
50

1個

159,375円

141,668

( 155,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯型磁化器のベストセラー商品です。
・化学プラントなどの溶接部、構造物の検査に最適です。
【用途】
・各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディマグナ A-2の型番A-2-50のページです。
型番A-2-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディマグナ A-2

ハンディマグナ A-2

    ハンディマグナ A-1

    ハンディマグナ A-1

      ハンディマグナ A-6

      ハンディマグナ A-6

        マグナトロン蛍光磁粉液

        マグナトロン蛍光磁粉液

          ハンディ金属探知器

          ハンディ金属探知器

            セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

            セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

              携帯型金属探知器

              携帯型金属探知器

                METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

                METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

                  セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                  セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                    鉄片探知器

                    鉄片探知器

                      ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

                      ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

                        ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

                        ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

                          携帯型金属探知機

                          携帯型金属探知機

                            メーカー 栄進化学 栄進化学 栄進化学 栄進化学 サンコウ電子研究所 ELCOMETER 竹中エンジニアリング メテックス ELCOMETER サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 アズワン 竹中エンジニアリング
                            通常価格 159,375円 150,099円 146,592円 2,600円 59,000円 117,000円 68,728円 25,500円 78,000円 486,600円 295,457円 111,001円 171,808円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   9日目  
                            通信機能 なし なし なし - - - - なし - なし - - -
                            電源 AC100V AC100V AC100V - 6F22乾電池×1本 単3乾電池×2本 006Pアルカリ電池×1本 9V乾電池×1個(付属) 単3乾電池×2本 - 内蔵電池 - ニッケル水素充電式単三電池×2本
                            規格 JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME SeC.V JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME SeC.V - - - - - - - - - -
                            磁極内寸法(mm) 110 140 110 - - - - - - - - - -
                            磁極断面寸法(mm) 20×20 25×25 20×20 - - - - - - - - - -

                            ハンディマグナ A-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-2-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 周波数(Hz)

                            159,375円

                            ( 175,313円 )
                            1個 -

                            1日目

                            764-456660

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました