(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気誘導式 金属探知機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

磁気誘導式 金属探知機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
265,618円
税込単価
292,180円

【特長】・自動グランドバランス調整機能付きで、粉体やダンボール内のボルト、ナッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 幅(mm):
    190
  • 高さ(mm):
    200
  • 全長(mm):
    1100
  • 測定方式:
    磁気誘導方式
  • トラスココード:
    770-6391
  • 質量:
    1500g
  • 電源:
    単3乾電池×8本
  • 注意事項:
    探知深度は金属の面積、種類により変化します。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMT

1個

265,618( 292,180円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動グランドバランス調整機能付きで、粉体やダンボール内のボルト、ナットなどの金属異物の探知に最適です。
【用途】
・ダンボールや粉体中の金属、土中のクギ、クリップ、ねじなどの探知に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気誘導式 金属探知機の型番GMTのページです。
型番GMTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気誘導式 金属探知機

磁気誘導式 金属探知機

    鉄片探知器

    鉄片探知器

      高磁力マグネットバー

      高磁力マグネットバー

        ハンディ金属探知器

        ハンディ金属探知器

          ハンディマグナ A-1

          ハンディマグナ A-1

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

              METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

              METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

                テーブル式鉄片探知器

                テーブル式鉄片探知器

                  携帯型金属探知器

                  携帯型金属探知器

                    コードレス小型音聴式漏水探索機

                    コードレス小型音聴式漏水探索機

                      メタルキャッチャー 78674

                      メタルキャッチャー 78674

                        金属探知機“M130”

                        金属探知機“M130”

                          ハンディマグナ A-2

                          ハンディマグナ A-2

                            メーカー TSトレーディング サンコウ電子研究所 ケニス サンコウ電子研究所 栄進化学 イチネンアクセス メテックス サンコウ電子研究所 竹中エンジニアリング グッドマン シンワ測定 グッドマン 栄進化学
                            通常価格 265,618円 486,600円 30,070円 59,000円 150,099円 17,413円 25,500円 181,820円 68,728円 471,350円 1,520円 200,000円 159,375円
                            通常出荷日 12日目   4日目~   15日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ デジタル アナログ - デジタル - - アナログ デジタル デジタル - デジタル アナログ -
                            幅(mm) 190 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1100 - - - - - - - - - - - -
                            測定方式 磁気誘導方式 - - - - - - - - - - - -

                            磁気誘導式 金属探知機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました