(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
78,000円 ~ 173,000円  特別価格 
税込価格
85,800円 ~ 190,300円  特別価格 

【特長】・電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プローブは別売です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メモリー機能
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5点
4582723960152
769-2943
10

1個

78,000円

73,663

( 81,029円 )

1日目

1500点
-
769-3028
10

1個

124,000円

117,118

( 128,830円 )

4日目

150000点
-
769-3044
10

1個

173,000円

163,381

( 179,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
・A456C一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
・プローブを付け替えることで様々な測定作業に対応します。
【用途】
・塗膜・コーティングの膜厚測定。

(i)ご注意

  • プローブは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

    セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

    セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

      セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

      セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

        セパレート型膜厚計用プローブ

        セパレート型膜厚計用プローブ

          膜厚計 TGシリーズ

          膜厚計 TGシリーズ

            一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

            一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

              一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

              一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                膜圧計 LZ-990

                膜圧計 LZ-990

                  一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                  一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                    膜厚計 LE-373

                    膜厚計 LE-373

                      膜厚計 LZ-373

                      膜厚計 LZ-373

                        膜厚計 LH-373

                        膜厚計 LH-373

                          電磁膜厚計 LE-373

                          電磁膜厚計 LE-373

                            メーカー ELCOMETER ELCOMETER ELCOMETER ELCOMETER カスタム ELCOMETER ELCOMETER 東京硝子器械 ELCOMETER 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケット科学研究所
                            通常価格 78,000円 117,000円 89,000円 87,000円 25,500円 130,000円 214,000円 109,763円 158,000円 183,143円 323,308円 249,103円 198,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ - - - アナログ
                            測定範囲(μm) 専用プローブによる 専用プローブによる 専用プローブによる - - 0~1500(鉄) 0~1500(鉄・非鉄) - 0~1500(非鉄) - - - 0~2500
                            分解能(μm) 0.1~1 0.1~1 0.1~1 - 1 0.1~1 0.1~1 - 0.1~1 - - - 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm
                            電源 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 - 単4乾電池×2本 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 - 単3乾電池×2本 - - - -
                            タイプ 電磁式 デュアル式 渦電流式 - - 電磁式 デュアル式 - 渦電流式 - - - -

                            セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました