(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
130,000円 ~ 236,000円  特別価格 
税込価格
143,000円 ~ 259,600円  特別価格 

【特長】・電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 測定範囲(μm):
    0~1500(鉄)
  • 分解能(μm):
    0.1~1
  • 電源:
    単3乾電池×2本
  • タイプ:
    電磁式
  • 幅(mm):
    73
  • 奥行(mm):
    37
  • 高さ(mm):
    141
  • 質量(g):
    156.000
  • 材質1:
    硬質プラスチック
  • 電源詳細:
    単3乾電池×2本(付属)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メモリー機能
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5点
4582723960169
769-2935
10

1個

130,000( 143,000円 )

1日目

1500点
-
769-3010
10

1個

188,000円

171,888

( 189,077円 )

4日目

150000点
-
769-3036
10

1個

236,000円

214,830

( 236,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
・落としても壊れない頑丈な設計です。
・防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
・高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
・片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
・統計機能付きです。
【用途】
・塗膜・コーティングの膜厚測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

    一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

    一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

      一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

      一体型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

        セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

        セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

          セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

          セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

            セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

            セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

              膜厚計 TGシリーズ

              膜厚計 TGシリーズ

                膜厚計 TG

                膜厚計 TG

                  膜厚計 LE-373

                  膜厚計 LE-373

                    0.8-200mm 超音波厚さ計

                    0.8-200mm 超音波厚さ計

                      メタルキャッチャー 78674

                      メタルキャッチャー 78674

                        携帯型金属探知器

                        携帯型金属探知器

                          電磁膜厚計 LE-373

                          電磁膜厚計 LE-373

                            メーカー ELCOMETER ELCOMETER ELCOMETER ELCOMETER ELCOMETER ELCOMETER カスタム 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ シンワ測定 竹中エンジニアリング ケット科学研究所
                            通常価格 130,000円 158,000円 214,000円 89,000円 78,000円 117,000円 25,500円 21,953円 183,143円 90,115円 1,520円 68,728円 198,000円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   5日目   2日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - デジタル デジタル デジタル アナログ
                            測定範囲(μm) 0~1500(鉄) 0~1500(非鉄) 0~1500(鉄・非鉄) 専用プローブによる 専用プローブによる 専用プローブによる - - - 800~200000 - - 0~2500
                            分解能(μm) 0.1~1 0.1~1 0.1~1 0.1~1 0.1~1 0.1~1 1 1 - - - - 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm
                            電源 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 単4乾電池×2本 - - 単3電池×2本(別売) - 006Pアルカリ電池×1本 -
                            タイプ 電磁式 渦電流式 デュアル式 渦電流式 電磁式 デュアル式 - - - - - - -

                            一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました