(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,188円
税込単価
114,607円

【特長】・手のひらサイズのコンパクトボディです。・操作もカンタンでわかりやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 測定範囲(μm):
    0~2.5(鉄)、0~2(非鉄)
  • 分解能(μm):
    0.1~10
  • 電源:
    単4乾電池×2本
  • 幅(mm):
    63
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    84
  • JANコード:
    4560190603802
  • トラスココード:
    471-6213
  • 質量(g):
    125
  • 仕様:
    ・プローブ:1点低圧接触式・測定モード切替でホールドか連続測定かを選択・オートパワーオフ機能の有効無効の設定・表示分解能の切替
  • 測定方式:
    電磁誘導式・過電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
  • 校正方式:
    2点校正式
  • 材質・仕上げ:
    本体:ABS樹脂

型番

SAMACFN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAMACFN

1個

104,188( 114,607円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのコンパクトボディです。
・操作もカンタンでわかりやすいガイド表示です。
・暗所でも使いやすいバックライト付です。
【用途】
・自動車、船舶、橋梁、鋼構造物などの塗装膜厚の測定。
・メッキ(ニッケルメッキを除く)厚の測定。
・ライニング、アルマイトなどの絶縁性被膜の厚さ測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)の型番SAMACFNのページです。
型番SAMACFNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

    デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

    デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

      膜厚計 TGシリーズ

      膜厚計 TGシリーズ

        膜厚計 TG

        膜厚計 TG

          膜厚計ミニテスト

          膜厚計ミニテスト

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

              超音波式膜厚計

              超音波式膜厚計

                水素式漏水探索機“バリオテック460”

                水素式漏水探索機“バリオテック460”

                  硬度チェック(6本)

                  硬度チェック(6本)

                    膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                    膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                      1.00~300mm 超音波厚さ計

                      1.00~300mm 超音波厚さ計

                        0.8-200mm 超音波厚さ計

                        0.8-200mm 超音波厚さ計

                          膜厚計 LH-373

                          膜厚計 LH-373

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 カスタム 東京硝子器械 エレクトロフィジック イチネンアクセス サンコウ電子研究所 グッドマン エスコ アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 104,188円 109,677円 25,500円 21,953円 141,666円 17,413円 468,465円 1,736,894円 9,926円 221,134円 98,620円 90,115円 249,103円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   5日目~   9日目   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - - - - - デジタル デジタル -
                            測定範囲(μm) 0~2.5(鉄)、0~2(非鉄) 0~2.5(鉄)、0~2(非鉄) - - - 500円硬貨程度:約70000 φ20mm鉄パイプ:約120000 500~6000 - - - 1000~300000 800~200000 -
                            分解能(μm) 0.1~10 0.1~10 1 1 - - - - - - - - -
                            電源 単4乾電池×2本 単4乾電池×2本 単4乾電池×2本 - - - 単3アルカリ乾電池×2 - - - 単3電池×2本(付属) 単3電池×2本(別売) -
                            幅(mm) 63 - - - - - - - - - - - -

                            デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました