(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,677円
税込単価
120,645円

【特長】・手のひらサイズのコンパクトボディです。・操作もカンタンでわかりやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 測定範囲(μm):
    0~2.5(鉄)、0~2(非鉄)
  • 分解能(μm):
    0.1~10
  • 電源:
    単4乾電池×2本
  • JANコード:
    4560190603819
  • トラスココード:
    471-6221
  • 質量(g):
    125
  • 仕様:
    ・測定モード切替でホールドか連続測定かを選択・オートパワーオフ機能の有効無効の設定・表示分解能の切替・プローブ:1点低圧接触式
  • 測定方式:
    電磁誘導式・過電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
  • 校正方式:
    2点校正式
  • 寸法(mm):
    63×30×84
  • 材質・仕上げ:
    本体:ABS樹脂

型番

SAMACPRO 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAMACPRO

1個

109,677( 120,645円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのコンパクトボディです。
・操作もカンタンでわかりやすいガイド表示です。
・暗所でも使いやすいバックライト付です。
・パソコンへのデータ転送機能、統計機能、上下限リミット付です。
・メモリ機能は、測定値20000点、検量線10本です。
【用途】
・自動車、船舶、橋梁、鋼構造物などの塗装膜厚の測定。
・メッキ(ニッケルメッキを除く)厚の測定。
・ライニング、アルマイトなどの絶縁性被膜の厚さ測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)の型番SAMACPROのページです。
型番SAMACPROに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)

    デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

    デュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)

      磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

      磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

        膜厚計ミニテスト

        膜厚計ミニテスト

          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

            電磁膜厚計 LE-373

            電磁膜厚計 LE-373

              膜厚計 TGシリーズ

              膜厚計 TGシリーズ

                セパレート型膜厚計用プローブ

                セパレート型膜厚計用プローブ

                  一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                  一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                    磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                    磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                      膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                      膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                        膜厚計 Premium デュアルプローブ

                        膜厚計 Premium デュアルプローブ

                          磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                          磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 アズワン エレクトロフィジック ケット科学研究所 ケット科学研究所 カスタム ELCOMETER ELCOMETER エレクトロフィジック アズワン 東京硝子器械 エレクトロフィジック
                            通常価格 109,677円 104,188円 111,185円 141,666円 352,000円 198,000円 25,500円 87,000円 130,000円 119,324円 221,134円 215,237円 92,804円
                            通常出荷日 4日目   4日目   10日目   9日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   10日目   6日目   9日目  
                            商品タイプ アナログ アナログ - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ
                            測定範囲(μm) 0~2.5(鉄)、0~2(非鉄) 0~2.5(鉄)、0~2(非鉄) - - 0~2500 0~2500 - - 0~1500(鉄) - - 0~5000 0~1000
                            分解能(μm) 0.1~10 0.1~10 - - - 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 1 - 0.1~1 - - - -
                            電源 単4乾電池×2本 単4乾電池×2本 - - - - 単4乾電池×2本 - 単3乾電池×2本 - - - -
                            JANコード 4560190603819 4560190603802 - - - - - - - - - - -

                            デュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました