(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 TGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 TGシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,500円 ~ 30,436円
税込価格
28,050円 ~ 33,480円

【特長】・塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。・255点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 適用被膜:
    塗装・ライニング・メッキ
  • 分解能(μm):
    1
  • 電源:
    単4乾電池×2本
  • 奥行(mm):
    27
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    55
  • 質量(g):
    85.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 電源詳細:
    単4乾電池×2本(別売)
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 付属品:
    ・校正用プレート・校正用フイルム・収納ケース・取扱説明書

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番TG-01UTG-02U
測定対象素地鉄素地(鉄・鋼鉄)鉄素地(鉄・鋼鉄)非鉄金属素地
(銅・アルミニウム・青銅・亜鉛・真鍮)
測定範囲0~2,000μm
分解能1μm
確度0~199μm±10dgt±10dgt±10dgt
200~1,000μm±(3%rdg+10dgt)±(3%rdg+10dgt)±(3%rdg+10dgt)
1,001~2,000μm±(5%rdg+10dgt)±(5%rdg+10dgt)-
測定可能被膜塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、亜鉛メッキ、クロームメッキ、錫メッキ、銅メッキ、アルミニウムメッキ塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、亜鉛メッキ、クロームメッキ、錫メッキ、銅メッキ、アルミニウムメッキ、陽極酸化皮膜(アルマイト)
測定方式電磁式電磁式・渦電流式
サンプリング約1回/秒
使用温湿度0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
寸法約W55×H105×D27mm
重量約85g(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
電池寿命約25時間約15時間
付属品取扱説明書、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、収納ケース、ストラップ取扱説明書、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
校正

外形図

膜厚計 外形図
  • (1)MENUボタン:設定モードにします。
  • (2)上下反転表示ボタン:表示の上下反転表示の切り替えのほか、長押しすることでバックライトの点灯/消灯を切り替えます。
  • (3)ESCボタン:前の操作に戻ります。
  • (4)▼ボタン
  • (5)ZEROボタン:ゼロ校正を行います。
  • (6)▲ボタン
  • (7)表示部

使用方法・使用事例

使用方法

膜厚計 使用方法

本体底面を対象物に当てて測定します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(μm)
測定精度
測定対象
JANコード
トラスココード
タイプ
校正方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~2000(鉄)
±(3%+10dgt)/200~1000μm、±(5%+10dgt)/1001~1999μm
4983621290028
491-7499
-
1点校正、2点校正
10

1個

25,500( 28,050円 )

1日目

0~2000(鉄)、0~1000(銅、アルミ、青銅、亜鉛、真ちゅう)
(鉄):±10dgt/0~199μm、±(3%+10dgt)/200~1000μm、±(5%+10dgt)/1001~1999μm、精度(非鉄):±10dgt/0~199μm、±(3%+10dgt)/200~1000μm
鉄・非鉄
4983621290035
491-7502
電磁式・渦電流式
-
10

1個

30,436( 33,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
・255点のメモリーが出来ます。
・HI/LO設定やMAX/MIN/AVE機能付きです。
・簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
・バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
【用途】
・塗装の膜厚チェック。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 TGシリーズ

膜厚計 TGシリーズ

    電磁膜厚計 LE-373

    電磁膜厚計 LE-373

      デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

      デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

        膜厚計 LE-373

        膜厚計 LE-373

          セパレート型膜厚計用プローブ

          セパレート型膜厚計用プローブ

            膜厚計ミニテスト

            膜厚計ミニテスト

              膜圧計 LZ-990

              膜圧計 LZ-990

                膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                  膜厚計 LH-373

                  膜厚計 LH-373

                    デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                    デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                      セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                      セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                        膜厚計 LZ-373

                        膜厚計 LZ-373

                          セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                          セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                            メーカー カスタム ケット科学研究所 ケット科学研究所 東京硝子器械 ELCOMETER エレクトロフィジック 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケット科学研究所 ELCOMETER 東京硝子器械 ELCOMETER
                            通常価格 25,500円 198,000円 113,823円 183,143円 87,000円 141,666円 109,763円 221,134円 249,103円 352,000円 78,000円 323,308円 117,000円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   9日目   5日目   10日目   5日目   3日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ - - - アナログ アナログ - アナログ
                            適用被膜 塗装・ライニング・メッキ - - - - - - - - - - - -
                            分解能(μm) 1 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm - - - - - - - - 0.1~1 - 0.1~1
                            電源 単4乾電池×2本 - - - - - - - - - 単3乾電池×2本 - 単3乾電池×2本
                            奥行(mm) 27 - - - - - - - - - - - -

                            膜厚計 TGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました