(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライン精機 pH計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライン精機 pH計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,694円 19,524円
税込単価
23,863円 21,476円

【特長】・交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。・データ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 測定範囲:
    pH1.00~13.00
  • 分解能:
    pH0.01
  • 電源(V):
    9
  • 幅(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    33
  • 高さ(mm):
    135
  • 測定方式:
    ガラス電極法
  • 測定精度:
    ±0.07pH(PH5.00~9.00)
  • JANコード:
    4582244540635
  • トラスココード:
    751-7319
  • 質量(g):
    265.000
  • 電源詳細:
    積層形9V乾電池×1本(付属)
  • 表示部:
    文字高15mm
  • 測定周期:
    約0.4秒
  • 確度:
    確度pH±0.07
  • 質量(g):
    200
  • 内容量:
    1個

型番

EH-2000 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲分解能電源
EH-2000pH計pH1.00~13.00pH0.019V
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH-2000

1個
10

1個

21,694円

19,524

( 21,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。
・データホールド機能付です。
【用途】
・食品のpH管理に。
・河川等の水質検査に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライン精機 pH計の型番EH-2000のページです。
型番EH-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライン精機 pH計

ライン精機 pH計

    電子pHメーター

    電子pHメーター

      防水pHメーター 交換センサー

      防水pHメーター 交換センサー

        ORP複合電極 PST-5821C 一般用

        ORP複合電極 PST-5821C 一般用

          土壌用pH/温度計

          土壌用pH/温度計

            コンパクトイオンメーター

            コンパクトイオンメーター

              pH複合電極 GST-5846C 超微量用

              pH複合電極 GST-5846C 超微量用

                卓上タイプpH計

                卓上タイプpH計

                  データロガーpH計

                  データロガーpH計

                    pHメーター STARシリーズ(アズワン)

                    pHメーター STARシリーズ(アズワン)

                      pH・EC・DOメーター(edge)

                      pH・EC・DOメーター(edge)

                        防水型 pH/ORP計

                        防水型 pH/ORP計

                          メーカー ライン精機 アズワン カスタム 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 21,694円 21,850円 9,942円 40,000円 35,876円 39,710円 59,402円 22,990円 33,250円 55,745円 29,793円 7,154円
                          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   8日目   7日目   1日目   8日目   1日目   1日目   10日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ pH計 - pH計 - - 導電率計 - - - 関連商品 - -
                          測定範囲 pH1.00~13.00 - - - - - - - - - - -
                          分解能 pH0.01 - - - - 0~99ppm/1ppm・100~990ppm/10ppm・1000~9900ppm/100ppm - - - - - -
                          電源(V) 9 - - - - CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属) - - - - - -
                          幅(mm) 60 - - - - - - - - - - -

                          ライン精機 pH計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました