(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ORP計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水ORP計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,684円
税込単価
20,552円

【特長】・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。・便利なセンサー交換タ...

詳細情報を確認する

型番

ORP-6041 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORP-6041

1個
10

1個

18,684( 20,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。
・便利なセンサー交換タイプです。
【用途】
・各水質検査など。
・各種水質調査に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ORP計の型番ORP-6041のページです。
型番ORP-6041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ORP計

防水ORP計

    防水pHメーター 交換センサー

    防水pHメーター 交換センサー

      防水型 pH/ORP計

      防水型 pH/ORP計

        防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

        防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

          データロガーpH計

          データロガーpH計

            イオン電極 1本(アズワン)

            イオン電極 1本(アズワン)

              ポケットタイプpH計

              ポケットタイプpH計

                土壌用pH/温度計

                土壌用pH/温度計

                  ライン精機 pH計

                  ライン精機 pH計

                    メーカー カスタム カスタム アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ライン精機
                    通常価格 18,684円 9,942円 7,154円 13,765円 33,250円 121,600円 6,840円 35,876円 21,694円
                    通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目  
                    商品タイプ pH計 pH計 - pH計 - 関連商品 pH計 - pH計
                    測定範囲 -1999~+1999mV - - - - - - - pH1.00~13.00
                    分解能 1mV - - - - - - - pH0.01
                    電源(V) コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) - - - - - - - 9
                    JANコード 4983621705171 4983621705218 - - - - - - -

                    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました