(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル酸素濃度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル酸素濃度計

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
89,000円 ~ 89,938円  特別価格 
税込価格
97,900円 ~ 98,932円  特別価格 

【特長】・ピット、タンク内作業前の事前測定に最適です。・単3形アルカリ乾電池2...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 指示精度:
    ±0.5Vol%
  • 分解能:
    0.1Vol%
  • 奥行(mm):
    29
  • 幅(mm):
    66
  • 検知方式:
    拡散式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 自動エアー調整機能を搭載
    電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行います。
  • わかりやすい警報機能
    わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。また、バイブレーション機能※1を追加したタイプもラインナップしています。
  • 表示が見やすい大きなLCD画面
  • センサはお客さまの手元で簡単に交換可能。ランニングコストも低減します。
デジタル酸素濃度計 製品仕様

写真はXO-326IIsA

 

■仕様

型番XO-326IIsAXO-326IIsBXO-326IIsC
コード長5m(本体巻取式)1m(カールコード式)10m(本体巻取式)
検知対象ガス酸素
検知原理隔膜ガルバニ電池式
採取方法拡散式
指示表示LCDデジタル3桁
検知範囲
(サービスレンジ)
0~25.0vol%
(25.1~40.0vol%)
指示精度※2±0.5vol%以内
警報設定値1段目:19.5vol%   2段目:18.0vol%
警報方式1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション※1
2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション※1
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション※1
応答時間※390%応答  20秒以内
使用温湿度範囲-10℃~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池  2本※4
連続使用時間※5約15,000時間
防爆構造※6EX ia IIC T3(本質安全防爆構造)
外形寸法W66×H170×D29mmW66×H120×D29mmW66×H200×D29mm
質量約340g
(レザーケース、電池を含む)
約265g
(レザーケース、電池を含む)
約410g
(レザーケース、電池を含む)
標準付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
オプションセンサ延長ケーブル(5m・携帯袋付)

※1 指定要
※2 同一測定条件による
※3 周囲温度は20±2℃の状態とする
※4 防爆規格の適用より、使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製 LR6)
※5 25℃、無警報、バックライト消灯にて。また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります
※6 レザーケース装着の場合

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
保護等級
コード長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~40(26以上サービスレンジ)Vol%
486-0063
170
340.000
-
5m

1個

89,938( 98,932円 )

4日目

0-25VOL%
486-0071
120
265.000
IP20相当
-

1個

89,000円

80,100

( 88,110円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピット、タンク内作業前の事前測定に最適です。
・単3形アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能です。
・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品です。
【用途】
・検知対象:酸素(O₂)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル酸素濃度計

デジタル酸素濃度計

    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

      ペン型酸素メータ

      ペン型酸素メータ

        ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

        ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

          メーカー 新コスモス電機 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール
          通常価格 89,000円 79,256円 54,888円 35,498円
          通常出荷日 2日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          対象ガス 酸素 - 酸素 酸素
          商品タイプ ガス検知器 - その他 ガス検知器
          指示精度 ±0.5Vol% - - -
          分解能 0.1Vol% - - -
          奥行(mm) 29 - - -

          デジタル酸素濃度計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました