(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル騒音計 A/C特性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル騒音計 A/C特性

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,479円 ~ 32,800円
税込価格
32,427円 ~ 36,080円

【特長】・必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単です。・携帯サイズ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
周波数範囲(Hz)
JANコード
トラスココード
確度
使用温湿度
保存温湿度
質量(g)
測定範囲(dB)
分解能(dB)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
用途
電源
周波数特性
サンプリング
付属品
電池寿命
規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20~8000
4983621181340
756-7464
±1.4dB(基準条件下にて)
0~+40℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
-10~+60℃、10~75%RH(但し、電池含まず、結露のないこと)
200.000
32~130
0.1(バーグラフ表示:2)
25
258
55
-
積層型9V乾電池×1本(別売)
A/C特性
デジタル表示:2回/秒、アナログ表示:5回/秒
取扱説明書 、9V形電池×1個(動作確認用)、防風スクリーン 、収納ケース
約50時間
IEC61672-1Class2準拠
10

1個

32,800( 36,080円 )

1日目

31.5~8000
4983621180039
392-3673
-
-
-
445.000
30~130
0.1
45
245
68
工場、作業現場での騒音測定。
単3乾電池×6本(付属)、またはACアダプター(別売)
-
-
-
-
-
10

1個

29,479( 32,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単です。
・携帯サイズで作業性が良く、持ち運びが容易です。
・電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載しています。
・周囲の明るさを検知して自動で点灯、消灯するバックライトを搭載しています。
【用途】
・工場、建築現場での騒音測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル騒音計 A/C特性

デジタル騒音計 A/C特性

    デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計 カスタム

      デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

      デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

        デジタル照度計 TLX-204

        デジタル照度計 TLX-204

          簡易ミニ騒音計

          簡易ミニ騒音計

            デジタル風速/風量計 WS-01

            デジタル風速/風量計 WS-01

              風速計(風速・温度)

              風速計(風速・温度)

                風速計(アネモマスター)

                風速計(アネモマスター)

                  デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

                  デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

                    ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

                    ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

                      デジタル照度計 分光感度特性

                      デジタル照度計 分光感度特性

                        SDカードデータロガ式デジタル照度計

                        SDカードデータロガ式デジタル照度計

                          風速計(風速・温度)ベーン式

                          風速計(風速・温度)ベーン式

                            メーカー カスタム カスタム シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 カスタム カスタム ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール テストー マザーツール トラスコ中山
                            通常価格 29,479円 19,558円 20,129円 28,210円 15,369円 34,182円 30,221円 69,102円 17,325円 12,381円 24,000円 20,239円 22,355円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 騒音計 - 騒音計 照度計 - 風速計 風速計 風速計 騒音計 風速計 照度計 照度計 風速計

                            デジタル騒音計 A/C特性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました