(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型センサー日射計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型センサー日射計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,500円
税込単価
45,650円

【特長】・経済性に優れ、多点計測に適した日射計です・超小型なので携帯に便利です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    日射計
  • 測定波長域(nm):
    400~1100
  • 測定項目:
    照度
  • 電源:
    不要
  • 直径(mm):
    60
  • 出力ケーブル(m):
    5
  • トラスココード:
    484-9809
  • 質量(g):
    75.000
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    43.5
  • 幅(mm):
    60

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-01

10

1個

41,500( 45,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済性に優れ、多点計測に適した日射計です
・超小型なので携帯に便利です
・ML-01は小型日射センサーで、太陽光発電サイトでの発電量検証のみならず、気象観測、農業及び環境研究における測定用に開発されました
・コンパクトなセンサーボディにより様々なアプリケーションにも対応可能です
・シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-01は、コンパクトで、優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)
・円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます
・小型・軽量のため、ポータブルデータロガーとの組み合わせで携帯に便利です。また多点における照度分布、日射分布の計測に最適です
・サーモパイル型全天日射計と同様に、WRRの一次絶対放射計からトレーサブルな体系で、社内基準器が作成され、検定が行われています
【用途】
・全天日射強度を計測するセンサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型センサー日射計の型番ML-01のページです。
型番ML-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型センサー日射計

小型センサー日射計

    デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計 カスタム

      風速計(風速・温度)

      風速計(風速・温度)

        SDカードデータロガ式デジタル照度計

        SDカードデータロガ式デジタル照度計

          風速計(風速・温度)

          風速計(風速・温度)

            小型デジタル騒音計

            小型デジタル騒音計

              デジタル照度計 TLX-204

              デジタル照度計 TLX-204

                デジタル温湿度モニター(でかモニ)

                デジタル温湿度モニター(でかモニ)

                  デジタル風速/風量計 WS-01

                  デジタル風速/風量計 WS-01

                    デジタル照度計 LX-100

                    デジタル照度計 LX-100

                      デジタルフォースゲージ FG-5005

                      デジタルフォースゲージ FG-5005

                        デジタル騒音計 軽量ボディー

                        デジタル騒音計 軽量ボディー

                          デジタル騒音計 A/C特性

                          デジタル騒音計 A/C特性

                            メーカー EKO(英弘精機) カスタム カスタム マザーツール カスタム アズワン トラスコ中山 アズワン カスタム マザーツール マザーツール テストー カスタム
                            通常価格 41,500円 19,558円 30,221円 20,239円 17,222円 6,410円 28,210円 5,500円 34,182円 10,648円 49,696円 57,525円 29,479円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 日射計 - 風速計 照度計 風速計 - 照度計 - 風速計 照度計 - 騒音計 騒音計
                            測定波長域(nm) 400~1100 - - - - - - - - - - - -
                            測定項目 照度 - 風速 / 温度 照度 風速 / 温度 - 照度 - 風速 / 温度 / 風量 照度 - - -
                            電源 不要 - - - - - - - - - - - -
                            直径(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            小型センサー日射計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました