(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,327円 ~ 59,770円
税込価格
36,660円 ~ 65,747円

MD8000シリーズは、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • データメモリー数:
    2000件/チャンネル
  • 電源:
    AC 100~240V

(i)ご注意

  • 商品画像はMD800R-00Uです。MD800R-00Lとは一部異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
インターフェイス
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
有線LAN
4562208235272
838-2501
120
取扱説明書、ACアダプタ、データ通信用LANケーブル、クイックリファレンス

1個

59,770( 65,747円 )

9日目

USB
4562208234244
432-7233
110
取扱説明書、ACアダプタ、データ通信用USBケーブル、アプリケーションソフトCD、クイックリファレンス

1個

33,327( 36,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MD8000シリーズは、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定データを1台の受信器を介してパソコンに集録、警報監視するシステムです。
受信機は、USB接続(MD800R-00U)と有線LAN接続(MD800R-00L)の2種類があります。
【特長】
・電波(特定小電力無線)到達距離は屋内見通し約100m、屋外見通し約400m。
・MD800R-00U(USB接続)には専用アプリケーションが標準添付。

(i)ご注意

  • 商品画像はMD800R-00Uです。MD800R-00Lとは一部異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

      サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

      サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

        熱分布測定フィルム

        熱分布測定フィルム

          防水データロガー ポケットサイズ

          防水データロガー ポケットサイズ

            温湿度記録計用記録紙

            温湿度記録計用記録紙

              炉内温度測定器用 測温チップ(不可逆性) ACME-590H

              炉内温度測定器用 測温チップ(不可逆性) ACME-590H

                佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

                佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

                  監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

                  監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

                    佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

                    佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

                      メーカー チノー チノー 日油技研工業 アズワン 藤田電機 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 チノー 佐藤計量器製作所
                      通常価格 33,327円 35,000円 5,168円 13,300円 8,888円 3,986円 93,753円 2,800円 15,993円 2,800円
                      通常出荷日 1日目~   39日目   4日目   9日目   1日目   1日目~   26日目   7日目   1日目   7日目  
                      商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - - - 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ - その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ
                      使用温度範囲(℃) 0~40 - - - - - - - - -
                      防滴・防水機能 なし - - - - なし - - - -
                      データメモリー数 2000件/チャンネル - - - - - - - - -
                      電源 AC 100~240V - - - - - - - - -

                      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 連続計測時間を教えてください。
                      A
                      連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました