(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD8200-N00
監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ) オンシツドキロクケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,040円
税込単価
20,944円

MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • リード長(m):
    センサー内蔵
  • 高さ(mm):
    65
  • 幅(mm):
    95
  • 仕様:
    温度センサーサーミスタ内蔵タイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

型番

MD8200-N00 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パソコン上で簡単構築
    手元でシステム仮決めし、設置後の電波経路調整はパソコン上で行えます。マウスでドラッグするだけで簡単に電波経路を変更できます。
  • キーロック
    アプリケーションソフトで送信機・受信機のキーロック可能。
型番MD8□00-N00
機種サーミスタ内蔵モデル
測定範囲[電池仕様、AC電源仕様]
-10.0~+50.0℃
[専用バッテリ仕様]
-30.0~+60.0℃
測定精度[電池仕様、専用バッテリ仕様]
±0.3℃±1digit(本体が20~30℃時)
±0.5℃±1digit(上記以外)
[AC電源仕様]
±1.5℃±1digit
分解能0.1℃
保護構造IP67
(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)
本体質量
(電池含まず)
約110g
(電池仕様)
収録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
収録容量16,000データ/チャンネル
表示計測値表示、時計表示、収録有無表示、収録モード表示、電池残量表示、電波強度表示、警報表示、外部電源有/無表示
電源[電池仕様]アルカリ単3乾電池または、ニッケル水素充電池2本
[AC電源仕様]AC電源(100~240VAC)+バックアップ用内蔵2次電池
[専用バッテリ仕様]専用リチウム電池1本(ただし測温低抗体、電圧入力モデルはなし)
電池寿命12ヶ月(電池仕様)
2年(専用バッテリ仕様)
使用環境[電池仕様、AC電源仕様]使用温度範囲:-10~+50℃、使用湿度範囲:10~80%RH(ただし結露なきこと)※ACアダプタ:0~+40℃
[専用バッテリ仕様]使用温度範囲:-30~+60℃、使用湿度範囲:10~90%RH(ただし結露なきこと)

※使用状況により変化します。

外形図

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ) 外形図

送信器モデルによりセンサ部や端子台が付加されます。

  • 電池仕様:31
  • AC電源仕様:37
  • 専用バッテリ仕様:37
 
商品情報を表示

MD8200-N00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD8200-N00

-30~60
4562208234039
449-5004
170
37
専用バッテリー

1個

19,040( 20,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定データを1台の受信器を介してパソコンに集録、警報監視するシステムです。 送信器には温度(サーミスタ)、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力モデルが用意されています。
【特長】
・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。
・送信器兼用の中継器で最大6段の中継可能。
・標準添付の専用パソコンソフトで多彩な警報判定が可能。また警報時にはEメール通報可能。
・送信器の追加・削除などのシステム構築がパソコンで容易に可能。
・送信器には検査成績書を標準添付。
・FDA 21CFR Part11対応のセキュリティ機能を持たせたアプリケーションソフトも用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)の型番MD8200-N00のページです。
型番MD8200-N00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

        監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

        監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

            無線温度・温湿度ロガー

            無線温度・温湿度ロガー

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                  監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

                  監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

                    データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                    データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                      温度計 2チャンネル同時表示

                      温度計 2チャンネル同時表示

                        データロガー(温度タイプ)

                        データロガー(温度タイプ)

                          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー ケニス 佐藤計量器製作所 カスタム チノー テストー ライン精機 テストー エスコ
                            通常価格 15,993円 33,327円 24,970円 25,830円 17,298円 16,150円 74,977円 29,494円 23,389円 55,664円 17,861円 8,500円 37,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー) 中心温度計 温湿度記録計(ロガー) -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -
                            リード長(m) センサー内蔵 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 95 - - - - - - - - - - - -

                            監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD8000-N00
                            MD8100-N00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 電源

                            15,993円

                            ( 17,592円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -10~504562208234251432-716111031アルカリ単3乾電池×2本

                            21,602円

                            ( 23,762円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -10~504562208234022449-490315037AC電源

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました