(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,830円 ~ 38,432円  特別価格 
税込価格
28,413円 ~ 42,275円  特別価格 

MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パソコン上で簡単構築
    手元でシステム仮決めし、設置後の電波経路調整はパソコン上で行えます。マウスでドラッグするだけで簡単に電波経路を変更できます。
  • キーロック
    アプリケーションソフトで送信機・受信機のキーロック可能。
型番MD8□02-□00
機種温湿度センサモデル
測定範囲温度:-20.0~+60.0℃
(電池、AC電源仕様で、センサ直付けの場合:-10~+50℃)
湿度:0~100%RH
測定精度温度:±0.5℃±1digit
(本体が-5~+50℃において)
湿度:±3%RH±1digit
(20~80%RH、本体が25℃において)
分解能0.1℃/1%RH
保護構造IP64
(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)
本体質量
(電池含まず)
約130g
(電池仕様、直付け)
収録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
収録容量16,000データ/チャンネル
表示計測値表示、時計表示、収録有無表示、収録モード表示、電池残量表示、電波強度表示、警報表示、外部電源有/無表示
電源[電池仕様]アルカリ単3乾電池または、ニッケル水素充電池2本
[AC電源仕様]AC電源(100~240VAC)+バックアップ用内蔵2次電池
[専用バッテリ仕様]専用リチウム電池1本(ただし測温低抗体、電圧入力モデルはなし)
電池寿命11ヶ月(電池仕様)
2年(専用バッテリ仕様)
使用環境[電池仕様、AC電源仕様]使用温度範囲:-10~+50℃、使用湿度範囲:10~80%RH(ただし結露なきこと)※ACアダプタ:0~+40℃
[専用バッテリ仕様]使用温度範囲:-30~+60℃、使用湿度範囲:10~90%RH(ただし結露なきこと)

※使用状況により変化します。

外形図

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ) 外形図

送信器モデルによりセンサ部や端子台が付加されます。

  • 電池仕様:31
  • AC電源仕様:37
  • 専用バッテリ仕様:37
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
リード長(m)
JANコード
トラスココード
電源
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-10~50
3
4562208234312
432-7187
アルカリ単3乾電池×2本
温度センサーサーミスタ内蔵タイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

31,177( 34,295円 )

1日目

-10~50
5
4562208234329
432-7195
アルカリ単3乾電池×2本
温度センサーサーミスタ内蔵タイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

32,904( 36,194円 )

1日目

-10~50
直付け
4562208234299
432-7209
アルカリ単3乾電池×2本
温度センサーサーミスタ内蔵タイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

25,830( 28,413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-10~50
1
4562208234121
449-4946
AC電源
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

35,508円

33,416

( 36,758円 )

1日目

-10~50
3
4562208234145
449-4954
AC電源
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

37,232( 40,955円 )

1日目

一部当日出荷可能

-10~50
5
4562208234169
449-4962
AC電源
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

38,432円

35,641

( 39,205円 )

1日目

一部当日出荷可能

-10~50
直付け
4562208234107
449-4971
AC電源
温度センサーサーミスタ内蔵タイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

32,039円

30,972

( 34,069円 )

1日目

-20~60
1
4562208234138
449-5047
専用バッテリー
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

32,039( 35,243円 )

5日目

-20~60
3
4562208234152
449-5055
専用バッテリー
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

33,765( 37,142円 )

1日目

-20~60
5
4562208234237
449-5063
専用バッテリー
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

36,370円

34,231

( 37,654円 )

4日目

-20~60
直付け
4562208234114
449-5071
専用バッテリー
温湿度センサータイプ、容器保護等級:IP64(AC電源仕様除く)、JCSS校正可能

1個

29,439( 32,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定データを1台の受信器を介してパソコンに集録、警報監視するシステムです。 送信器には温度(サーミスタ)、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力モデルが用意されています。
【特長】
・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。
・送信器兼用の中継器で最大6段の中継可能。
・標準添付の専用パソコンソフトで多彩な警報判定が可能。また警報時にはEメール通報可能。
・送信器の追加・削除などのシステム構築がパソコンで容易に可能。
・送信器には検査成績書を標準添付。
・FDA 21CFR Part11対応のセキュリティ機能を持たせたアプリケーションソフトも用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

        監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

        監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

            最高最低無線温湿度計 SK-300R

            最高最低無線温湿度計 SK-300R

              監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

              監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

                温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                  メーカー チノー チノー チノー チノー チノー 東京硝子器械 チノー アズワン
                  通常価格 25,830円 24,970円 15,993円 35,000円 17,298円 11,550円 23,389円 29,876円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   39日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目~   1日目~  
                  商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 - -
                  温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 -
                  測定湿度範囲(%RH) 0~100 - - - - 20~90 - -
                  湿度最小表示(%RH) 1 1 - - - - - -
                  質量(g) 約130 - - - - - - -

                  監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 連続計測時間を教えてください。
                  A
                  連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました