(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,664円
税込単価
61,230円

【特長】・ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。・ダイレクトUSB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~70
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • データメモリー数:
    64000データ
  • 衝撃イベント:
    1000データ
  • JANコード:
    4029547013010
  • トラスココード:
    494-1578
  • 質量(g):
    45
  • 奥行(mm):
    12
  • 高さ(mm):
    97
  • 幅(mm):
    44
  • 電源(V):
    コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
  • 測定項目:
    温度、湿度、衝撃

型番

TESTO184G1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO184G1

1個

55,664( 61,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
・ダイレクトUSB接続です。
・NFC無線通信可能です。
【用途】
・医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度衝撃イベント記録。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)の型番TESTO184G1のページです。
型番TESTO184G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

    データロガー(温湿度タイプ)

    データロガー(温湿度タイプ)

      データロガー(超低温タイプ)

      データロガー(超低温タイプ)

        熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

        熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

          A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

            データコレクタ TR-57DCi

            データコレクタ TR-57DCi

              温度計 2チャンネル同時表示

              温度計 2チャンネル同時表示

                ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                  データロガー(温度タイプ)

                  データロガー(温度タイプ)

                    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                      A&D 温度データー・ロガー

                      A&D 温度データー・ロガー

                        温度データーロガー ADシリーズ

                        温度データーロガー ADシリーズ

                          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                            メーカー テストー テストー テストー エー・アンド・デイ 三商 アズワン ライン精機 佐藤計量器製作所 テストー 三商 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 55,664円 31,000円 36,675円 3,387円 3,200円 28,515円 17,861円 15,881円 8,500円 9,000円 8,000円 8,080円 11,693円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 熱中症指数モニター - - 中心温度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) - -
                            測定温度範囲(℃) -20~70 -20~70 -80~70 0~50 - - -100~1300 - -35~70 - -40~70 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - 0.1 - -40 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 0~100 - 20~90 - - - - - - - - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 0.1 - 1 - - - - - - - - -

                            データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました