(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水データロガー ポケットサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-175F
防水データロガー ポケットサイズ オンシツドキロクケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,888円
税込単価
9,777円

【特長】・電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。・設置スペースを気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~80
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 幅(mm):
    90
  • 奥行(mm):
    7.7
  • 高さ(mm):
    50
  • センサー:
    内蔵
  • データメモリー数:
    16000
  • 質量(g):
    40.000
  • 電源(V):
    コイン型リチウム電池(CR2430)×1個(付属)

型番

KT-175F 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-175F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
JANコード
トラスココード
測定対象
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-175F

-
-
4571226381250
758-6892
温度

1個

8,888( 9,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。
・設置スペースを気にしないポケットサイズです。
・スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載)
・Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
・パソコンに取り込みの場合、通信リーダー「PaSoRi」RC-S330/S使用可能です。
【用途】
・食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得)
・倉庫・オフィス・作業環境測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水データロガー ポケットサイズの型番KT-175Fのページです。
型番KT-175Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水データロガー ポケットサイズ

防水データロガー ポケットサイズ

    温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

    温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

      風速風温計

      風速風温計

        熱分布測定フィルム

        熱分布測定フィルム

          ソーラー温度計 AD5656SL

          ソーラー温度計 AD5656SL

            炉内温度測定器用 測温チップ(不可逆性) ACME-590H

            炉内温度測定器用 測温チップ(不可逆性) ACME-590H

              サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

              サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

                メーカー 藤田電機 アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン 日油技研工業
                通常価格 8,888円 29,876円 19,290円 13,300円 3,000円 93,753円 5,168円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   26日目   4日目  
                商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - - - - - -
                測定温度範囲(℃) -40~80 - - - - - -
                温度最小表示(℃) 0.1 - - - - - -
                幅(mm) 90 - - - - - -
                奥行(mm) 7.7 - - - - - -

                防水データロガー ポケットサイズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 連続計測時間を教えてください。
                A
                連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                この商品のバリエーション

                型番
                KT-275F
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                測定湿度範囲
                (%RH)
                湿度最小表示
                (%RH)
                JANコード トラスココード 測定対象

                12,800円

                ( 14,080円 )
                1個 あり

                1日目

                0~9914571226381267758-6906温度・湿度

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました