【特長】・品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができる...
測定温度 範囲 | -40~+300℃ |
---|---|
精度定格 | 測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値 ただし、-30~0℃・・・±3℃±1digit、 -30℃以下・・・±5℃±1digit (周囲温度25℃±2℃、放射率ε≒1.0のとき) |
再現性 | 1℃±1digit以内 |
応答性 | 1秒(90% 応答) |
測定位置 確認 | レーザービームにて中心を指示 レーザー出力・・・650nm、1mW以下、JISクラス2 |
表示分解能 | 0.5℃、ただし-20℃以下および+100℃以上は+1℃ |
オートパワー オフ | 約30秒間キー操作がないとき電源オフ |
測定径 | φ45/500mm |
放射率設定 | 出荷時:0.95 内部スイッチにて1.0~0.8の間で可変(0.05ステップ) |
使用温度 範囲 | 0~50℃ |
使用湿度 範囲 | 90%RH以下(結露がないこと) |
電源 | 単4アルカリ乾電池、2本 |
電池寿命 | 連続使用で約10時間 |
ケース材質 | ABS樹脂(抗菌仕様) |
質量 | 約123g(乾電池含む) |
消費生活用 製品安全法 | 携帯用レーザー応用装置(PS/Cマーク) |
---|---|
CEマーキング | EN61326-1 Class B |
保護構造 | IP67 防塵防水構造 |
耐衝撃性 | 1mの高さからビニル床タイルへ落下後に正常動作 |
■測定距離と測定径の関係
【特長】
・品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができる小形・軽量の放射温度計です
・測定ポイントは、レーザビームで確認しながら測定できます
・水洗いもできるIP67の防水構造
・ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂採用
・1mの高さから落しても壊れない耐衝撃性構造
・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能搭載
・-40℃から300℃広い測定温度範囲
・消費生活用製品安全法の携帯用レーザ応用装置(PS/Cマーク)認定取得
・CEマーキング適合
【用途】
・電気設備の点検
・工場・プラントの設備点検
・回転体・移動物体の温度測定
・食材の受け入れ検査
・断熱材の性能調査
この商品に近い類似品がありませんでした。
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)の型番IR-TE2のページです。
型番IR-TE2に関する仕様情報を記載しております。