(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計 オスコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計 オスコネクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,212円
税込単価
1,333円

【特長】・K熱電対センサプローブLKシリーズ用オスコネクタです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • JANコード:
    4983621550627
  • トラスココード:
    756-7235
  • 質量(g):
    6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-62A

10

1個

1,212( 1,333円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対センサプローブLKシリーズ用オスコネクタです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 オスコネクターの型番KM-62Aのページです。
型番KM-62Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計 オスコネクター

温度計 オスコネクター

    K熱電対(シース型)

    K熱電対(シース型)

      温度計 延長コード

      温度計 延長コード

        K熱電対気体用温度プローブ

        K熱電対気体用温度プローブ

          K熱電対温度センサビーズ型

          K熱電対温度センサビーズ型

            K熱電対輻射熱プローブ

            K熱電対輻射熱プローブ

              TCシリーズ用/熱電対プローブ(ミニチュアコネクタ接続)

              TCシリーズ用/熱電対プローブ(ミニチュアコネクタ接続)

                極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                  T熱電対気体用温度プローブ

                  T熱電対気体用温度プローブ

                    K熱電対表面温度センサ

                    K熱電対表面温度センサ

                      K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                      K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                          佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

                          佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

                            メーカー カスタム アズワン カスタム テストー A-Gas Japan(旧FUSO) テストー ライン精機 アズワン テストー A-Gas Japan(旧FUSO) テストー テストー 佐藤計量器製作所
                            通常価格 1,212円 13,375円 5,942円 14,000円 1,954円 87,479円 14,721円 7,260円 14,000円 11,534円 20,001円 14,000円 15,946円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   8日目~   20日目   5日目~   8日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 中心温度計 - 中心温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー -
                            JANコード 4983621550627 - 4983621550054 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 756-7235 - 756-7324 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6 - 112 - - - - - - - - - -

                            温度計 オスコネクターのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具の熱電対用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/23
                            温度コントローラーを共通で治具を交換するため熱電対はプラグ式にしてます。ある程度互換性が有るようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オスのみを購入できますか?
                            A
                            オス・メスのセットのみでの販売です。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました